Enfocada en la producción de huevos desde 1947, la Granja Ueyama está constantemente en busca de soluciones innovadoras y eficientes para la mejora operacional de la empresa. Localizada en Bastos/SP, la granja contó con el Integrador WEG – Eléctrica Luand para implementar ese proyecto de eficiencia energética. 

El aire movido por la eficiencia. 

El motor W30 Smart EC, definido para consolidar la alianza entre la Granja Ueyama y WEG, se destaca como pieza clave para la modernización del sistema de extracción de aire en las avícolas, proporcionando una expresiva reducción en el consumo de energía eléctrica y de las paradas para mantenimiento. 

El motor b, 1,5cv y 1110 rpm suministrado por WEG, con rendimiento que supera los valores del nivel IE5 de la norma IEC 60034-30-2, fue estratégicamente instalado en el ventilador de los aviarios y desempeña un papel vital en la extracción de altas temperaturas y en la renovación del aire, debido a su alta tecnología de imanes permanentes y al convertidor de frecuencia integrado, tornándolo una solución eficiente para el confort animal. 

Impacto en Eficiencia Energética. 

El proyecto realizado en el cliente alcanzó un ahorro de energía de 55%, representando no solamente una ventaja financiera, sino que también un impacto ambiental positivo. La inversión en el motor W30 Smart EC contribuye también a la reducción de las emisiones de CO2, alineándose a los principios de sustentabilidad. 

Este suministro evidencia el compromiso de WEG en desarrollar soluciones que generan beneficios tangibles para sus clientes, promoviendo una visión de futuro más eficiente y sustentable en el sector de alimentos y bebidas.