Fabricados con la mejor resina epoxi disponible en el mercado, los transformadores tipo seco de WEG son productos compactos e ideales para entornos que requieren ahorro de espacio. Ofrecen un bajo costo de instalación, además de no presentar riesgo de explosión, no propagar fuego y ser de fácil mantenimiento.
La cuidadosa elección de estos transformadores tiene en cuenta la necesidad de garantizar la confiabilidad en el suministro de energía para satisfacer las diversas demandas de un centro de eventos moderno, como el caso del Distrito Anhembi, uno de los mayores centros de eventos de América Latina, ubicado en São Paulo, Brasil. Este espacio permitirá llevar a cabo simultáneamente congresos, eventos corporativos, eventos deportivos, festivales, shows, ferias y exposiciones.
Fundamentales para el éxito de estas demandas, el proyecto está equipado con 17 transformadores tipo seco de WEG, con potencias que varían entre 750 y 2,000 kVA, todos con una tensión de 13.8 kV, totalizando 19,250 kVA de potencia instalada. Estos equipos han sido diseñados para ofrecer eficiencia y confiabilidad energética, además de no contener fluidos aislantes con potencial impacto ambiental o emisión de gases tóxicos, contribuyendo así al medio ambiente.
La estabilidad en el suministro de energía es esencial en espacios para eventos por diversas razones, principalmente por motivos relacionados con la seguridad, el funcionamiento adecuado de los equipos y para garantizar que los eventos sean exitosos. Y para asegurar la transmisión eficiente de energía eléctrica desde una fuente hasta un sistema o dispositivo, los transformadores de WEG, ya sean de aceite o tipo seco, desempeñan un papel fundamental.
Con una amplia experiencia en la fabricación de transformadores, WEG también cuenta con una red robusta de Asistentes Técnicos acreditados distribuidos en todo Brasil y en el mundo, garantizando una prestación de servicios de atención rápida y soporte técnico local a los clientes de WEG. Es la confiabilidad de WEG disponible para entornos que requieren seguridad en la instalación.