WEG cuenta con diferentes laboratorios en su estructura para pruebas y evaluaciones de los productos que desarrolla. El laboratorio de ensayos eléctricos de WEG, para motores en el rango de potencia de 0,10 kW a 400 kW y tensión hasta 1000 V, en Jaraguá do Sul/SC, es uno de ellos, auditado anualmente por organismos reconocidos mundialmente, como Canadian Standards Association (CSA) y Underwriter Laboratories (UL). Recientemente este laboratorio alcanzó también la acreditación en la norma ISO 17025 de la coordinación general de Acreditación de INMETRO (CGCRE), certificando el nivel de excelencia de las actividades desarrolladas y posibilitando a WEG suministrar informes de ensayos acreditados con reconocimiento mundial.

En el extranjero, el laboratorio de WEG México ya cuenta con esta acreditación por parte de EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), y el laboratorio de WEG Euro en Portugal está en proceso de obtener la misma acreditación por el IPAC (Instituto Português de Acreditação).

 Un mapa mundi en gris sobre un fondo blanco resalta tres países en azul: Brasil, México y Portugal, junto con el logotipo de la certificación ISO 17025. Al lado de los países están los logotipos de los organismos certificadores y los nombres de los países y ciudades donde se encuentran las unidades certificadas: Brasil - Jaraguá do Sul, México - Huehuetoca, Portugal - Santo Tirso.

La ISO 17025 es una norma exclusiva para laboratorios de ensayos y calibración, la cual determina la competencia técnica del laboratorio para ejecutar sus actividades con precisión y obtener resultados válidos de alta calidad y confiabilidad. Para alcanzar la acreditación en esta norma, los laboratorios pasan por rigurosas evaluaciones, lo que garantiza el estándar internacional de éstos.

Con la acreditación, el laboratorio pasa a usufructuar de los acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo que INMETRO tiene junto a ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), haciendo valer la máxima: “Ensayado una vez, aceptado en cualquier lugar”.

Para WEG, esta certificación enfatiza el compromiso permanente con el perfeccionamiento de la calidad y la confiabilidad de los ensayos, reforzando el reconocimiento internacional de su competencia técnica. La acreditación del laboratorio según la norma ISO 17025 es un sello global de credibilidad y confianza.