Back to My Account
Компания WEG предлагает комплексные решения по электродвигателям, генераторам переменного тока, механизмам автоматизации, трансформаторам и покрытиям для морского рынка. Помимо ультрасовременных товаров и услуг, WEG поставляет интегрированные системы инженерно-технического обслуживания и автоматизации, включая системы динамического позиционирования и прочие специальные решения для судоходства. Надежные решения с электрическими механизмами для управления и предоставления обслуживания на борту. От технологий до услуг — на берегу и в море — на WEG всегда можно положиться.

Двигатели WEG разработаны с целью снижения эксплуатационных расходов, обеспечения повышенной эффективности потребления энергии и эксплуатационной надежности, а также требуют меньше технического обслуживания.
Компания WEG предлагает комплексные пакеты, в которые входят электрические щиты, частотные преобразователи, ИБП и зарядные устройства для аккумуляторов — все компоненты разработаны высококлассными специалистами и интегрированы в единую систему.
WEG offers full solutions for power generation of vessels, platforms and propulsion systems. The products are designed to high quality standards with state-of-the-art technology to meet worldwide demands, with the support of highly qualified engineering and power generation specialists.
In order to fulfill the needs of the marine sector, WEG offers a full line of dry-type transformers. The windings of these transformers are encapsulated with high quality epoxy resin by means of the vacuum pressure impregnation (VPI) process, which provides a safer construction for increasingly smaller spaces, where the costs of installation and maintenance and repair shutdown play a critical role in the selection of the product. WEG dry transformers are the preferred option for reduced spaces, since they do not present any risk of explosion and do not allow fire propagation.
Coatings for the painting and conservation of constructions and vessels located in marine and/or river environments, for large and small tourism vessels, offering protection, resistance and aesthetics. A wide range of products for several marine applications, from primers for steel sheets to high build epoxy anti-corrosive coatings and high performance anti-fouling systems, which ensure maintenance intervals in the docks up to five years.
WEG products and systems are designed to comply with all marine applications requirements. Upon request, all these products can be supplied with test certificates of Certification Bodies such as ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, among others.






Contact us and we will be glad to answer your questions