Volver a Mi cuenta
Desde 1983, WEG invierte en la química de los colores, produciendo pinturas industriales líquidas, en polvo y barnices de esmaltado y resinas de impregnación para motores eléctricos, atendiendo a los más variados sectores del mercado.
La tecnología empleada en nuestros productos proporciona mayor productividad, aumentando el intervalo entre mantenimientos, reduciendo sus costos y, consecuentemente, generando ahorro.
Para atender a este mercado tan diversificado, que demanda alta resistencia a las intemperies, así como física y química, WEG presenta soluciones que unen resistencia y alta performance, del esmalte sintético a pinturas hidrosolubles, garantizando el producto correcto para su aplicación.
Actualmente, WEG es líder en el mercado brasileño de pinturas en polvo, barnices y resinas de esmaltado e impregnación, y está entre los principales fabricantes de pinturas industriales, marítimas, anticorrosivas, de mantenimiento y de repintado automotor, ofreciendo productos de alta tecnología que proporcionan ganancias de productividad, resistencia y la confianza de la marca WEG.
Desenvolvidas para aplicação por pintura eletrostática, as tintas em pó WEG possuem acabamentos lisos e texturizados que podem ser empregados em diversas aplicações. Disponíveis em poliéster, epóxi e híbridas, possuem tecnologia de ponta e adequadas às exigências e necessidades de cada cliente.
Boa aderência, flexibilidade e boa resistência física e química. O diferencial é a ótima resistência ao intemperismo e ao amarelamento. Indicado para ambientes expostos a intempéries ou desabrigados.
As tintas líquidas e em pó WEG NOBAC® inibem a proliferação de bactérias, além de oferecer uma superfície uniforme, de alta resistência química e fácil limpeza. Indicadas para todos os segmentos ligados a saúde, as tintas WEG NOBAC® são adequadas para uso em áreas de processamento de alimentos e outros ambientes nos quais a higiene é primordial.
Para condições específicas de mercado onde se exige tintas isentas de metais pesados, a WEG desenvolveu as tintas W-Eco e W-Eco R. A linha W-Eco atende a norma NBR NM 300-3:2004 no quesito isenção de metais pesados e a W-Eco R atende a diretiva RoHS. Tecnologia disponível em tinta líquida e pó. Indicadas para máquinas e equipamentos.
Primeira tinta em pó epóxi anticorrosiva do país, a W-Zn é utilizada como primer anticorrosivo, indicado para revestimento de peças metálicas, podendo até substituir a galvanização química e a zincagem em determinadas situações. Um sistema de fosfatização mais tinta em pó convencional apresenta resistência à névoa salina de 500 horas, enquanto o desempenho do primer W-Zn é superior a 2.000 horas.
Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de responder a sus preguntas