• Formation
  • Carrières
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Français
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Index
  • Solutions
  • Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. WEG Efficiency - Solutions
WEG propose des solutions écoénergétiques pour différentes applications industrielles. Ils combinent des produits performants afin de réduire la consommation d'énergie et d'optimiser les processus industriels. Découvrez les principales solutions WEG pour l'efficacité énergétique.

Systèmes de Pompage

Concernent divers secteurs d'activités, la solution WEG permet de réaliser jusqu'à 70 % d'économie d'énergie. En plus des économies d'énergie, vous pourrez réduire votre consommation d'eau et réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des vannes de régulation.

Know more

Ventilateur de Tirage

Système utilisé dans diverses activités, lorsque la solution WEG est retenue, les économies d'énergie peuvent atteindre 70 %. En plus de ces économies vous pouvez réduire les coûts de maintenance et de fonctionnement des registres de réglage et améliorer le contrôle du débit du système. Dans les ventilateurs de combustion la qualité de l'inflammation est améliorée tout en réduisant la consommation de carburant.

SAIBA MAIS

Tour de Refroidissement

Système de refroidissement par eau couramment utilisé dans l'industrie, que ce soit pour le refroidissement des systèmes ou équipements de climatisation. En plus de la réduction des quantités d'eau et de produits chimiques, les économies d'énergie électrique obtenues avec la solution WEG pour cette application sont comprises entre 40 et 80%.

Know more

Filtre à Manche

L'équipement de filtration de l'air est largement utilisé dans l'industrie que ce soit pour le nettoyage et dépoussiérage ou l'élimination des gaz des postes de travail. Découvrez de quelle manière la solution WEG peut réduire jusqu'à 60% la consommation d'énergie de votre filtre à manche. Les autres avantages sont une durée de vie allongée de l'élément filtrant, une faible consommation d'air comprimé et une diminution de l'usure de la tuyauterie.

Know more

Conforto Animal

A aplicação acoplada diretamente ao ventilador pode apresentar uma economia de energia de até 45%, aliando redução de custos e assegurando maior produtividade através da manutenção do fluxo do ar e menor nível de ruído, além da redução nas emissões de CO2.

SAIBA MAIS

Silos de Stockage de Grains

Une des applications agroalimentaires les plus importantes est celle qui a été conçue pour stocker et conserver la qualité du grain. La solution que WEG propose permet de réduire la consommation d'énergie électrique de 90%. En plus du contrôle précis du volume de produit stocké, elle permet d'améliorer la qualité du grain.

Know more

Extrudeuse

Machine utilisée dans un procédé de fabricationà grand volume dans lequel le plastique en granulé est fondu puis étiré pour avoir une forme longiline. La solution WEG permet d'avoir jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

Know more

Centrales Hydrauliques

Les centrales hydrauliques sont composées de divers dispositifs tels les pompes volumétriques, les vannes directionnelles et les clapets de retenue pour les réservoirs d'huile. La solution WEG, spécialement conçue pour ce système, permet une diminution de la consommation d'énergie électrique jusqu'à 60 %.

Know more

Broyeur à Boulets

Utilisé dans le contrôle de la taille des grains dans les industries minières et de la céramique. La solution WEG peut réduire la consommation jusqu'à 35% sans compter l'amélioration de la productivité, la souplesse opérationnelle et la réduction de l'usure mécanique de l'équipement.

Know more

Compresseur d'Air

Machines qui bénéficient en priorité des projets d'efficacité énergétique. Les économies d'énergie peuvent atteindre 30% avec une pression uniforme dans la canalisation et une diminution de l'usure mécanique.

Know more

Compresseur Frigorifique

Machine qui consomme beaucoup d'énergie et est utilisée au sein des usines de conditionnement de la viande, des supermarchés, des centres commerciaux et des entreprises qui utilisent une chambre froide. Lorsque la solution WEG est mise en oeuvre la diminution de la consommation d'énergie électrique peut atteindre 30 %. Parmi les autres avantages, citons l'uniformité de la température dans la chambre froide, un confort thermique accru et une usure mécanique réduite.

Know more

Solução Redutores

Você sabia que os redutores de velocidade podem proporcionar até 60% de economia de energia?

Know more

Get to know our Energy Efficiency Products

W23 Sync+
Inversor de Frequência CFW900
WCG20 K

Learn more about WEG news on Energy Efficiency

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

With high-efficiency technology and interchangeable solutions, gear reducers help reduce costs, increase operational availability, and improve sustainability in steel production.

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

Project carried out at a beverage industry distribution center increases electrical system reliability and reinforces the plant’s operational safety

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

The project was part of the transmission network reinforcement plan authorized by ANEEL and included the complete modernization of the substation infrastructure

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

Technology now incorporates a hybrid solution that contributes to energy efficiency

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

Advanced frequency drive solution delivers efficiency, autonomy and reliability for modern irrigation systems

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

With more than eight years of reliable operation, the Potrero Hydroelectric Power Plant confirms the robustness of WEG’s Water to Wire solution

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

A new partnership in the agricultural machinery sector brings efficiency, precision and intelligence to livestock operations

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

In the oil and gas industry, every degree matters.

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

Equipment produced at the Hosur factory will be applied in Francis turbines and will operate synchronized to the grid to reinforce renewable generation

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

Continuous investment in W22 Super Premium IR4 motors drives reduced energy consumption, increased reliability, and greater durability under severe operating conditions.

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

The electrification of water pumps in shrimp farms enables energy savings and reduced maintenance, strengthening WEG’s presence in the Ecuadorian market.