• Training
  • Karriere
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Deutsch
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Marine

Integrierte Lösungen auf See

WEG bietet die Komplettlösung an Elektromotoren, Wechselstromgeneratoren, Automation, Transformatoren und Lackierungen für den Schiffsmarkt. Dazu gehören aber nicht nur modernste Produkte und Dienstleistungen, sondern auch integrierte technische Dienste und Automationssysteme wie beispielsweise das dynamische Positionierungssystem und weitere spezifische Lösungen für Schiffe. Zuverlässige Lösungen mit elektrischen Maschinen zur Verwaltung, Instandhaltung und Bereitstellung von Diensten an Bord. Technologien, Dienstleistungen, On-Shore- oder Off-Shore-Lösungen – bei WEG sind Sie immer an der richtigen Adresse.

Effizienz und Zuverlässigkeit auf See

Motoren von WEG sind so ausgelegt, dass sie die Betriebskosten senken, die Energieeffizienz steigern, die Zuverlässigkeit verbessern und zugleich einen geringeren Wartungsaufwand erfordern.

Bordtechnologie für eine integrierte Lösung

WEG bietet ein Komplettpaket aus elektrischen Schaltanlagen, Frequenzumrichterantrieb, USV und Batterieladesystemen, die jeweils von hochqualifizierten Ingenieuren entwickelt und integriert werden.

Flexible Lösungen für nachhaltige Energie

WEG bietet umfassende Lösungen zur Energieerzeugung für Schiffe, Plattformen und Antriebssysteme. Die Produkte wurden von hochqualifizierten Ingenieuren und Experten für Energieerzeugung mit modernster Technologie nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, um den Bedürfnissen weltweit gerecht zu werden.

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie.

Speziell für den maritimen Sektor bietet WEG eine ganze Reihe an Transformatoren in Trockenbauweise. Die Wicklungen dieser Transformatoren werden mittels Vakuum-Druckimprägnierung mit qualitativ hochwertigem Epoxidharz eingekapselt, um dort eine sicherere und zunehmend kompaktere Konstruktion zu bieten, wo die Kosten für Installation, Wartung und reparaturbedingte Ausfallzeiten bei der Produktentscheidung ausschlaggebend sind. Trockentransformatoren von WEG eignen sich ideal für den Einsatz in engen Räumen, da sie nicht explosionsgefährdet sind und das Ausbreiten von Bränden verhindern.

Die richtige Lackierung für optimalen Schutz.

Farb- und Schutzlackierungen für Konstruktionen und Schiffe auf See und/oder in Flüssen sowie für große und kleine Touristenschiffe bieten Schutz, Beständigkeit und eine ansprechende Optik. Dank des umfassenden Produktportfolios für verschiedene Marineanwendungen – von Grundierungen für Stahlbleche bis hin zu kräftigen Korrosionsschutzbeschichtungen aus Epoxidharz – sind bis zu fünf Jahre lang keine umfangreichen Wartungsarbeiten erforderlich.

Zertifizierungen

Produkte und Systeme von WEG werden speziell auf die Anforderungen von Marineanwendungen abgestimmt. Auf Anfrage legen wir bei Produktlieferung gern die Prüfbescheinigungen der Zertifizierungsstellen bei (ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanischer Loyd, Lloyd’s Register u. a.).

Lösungen Katalog

WEG Solutions for Marine Industry
Download file
Coatings - Solutions for Marine Industry
Download file

Learn more about WEG news on Marine segment

WEG supplies paints for Internacional Marítima's BGL 2 vessel

WEG supplies paints for Internacional Marítima's BGL 2 vessel

The company has supplied more than 11,000 liters of paint to ensure the vessel's resistance and durability

WEG alternators contribute to power generation in Brazilian Navy River Transport Ship

WEG alternators contribute to power generation in Brazilian Navy River Transport Ship

The supply reinforces WEG's long partnership with the Navy for the most diverse vessels in its fleet

Schurmann Family´s sailboat Kat is equipped with WEG innovative solutions

Schurmann Family´s sailboat Kat is equipped with WEG innovative solutions

Renovations and improvements allowed the sailboat Kat to have more autonomy and sustainability for a new Voice of the Oceans expedition.

Sistema de Automación WEG para Embarcaciones

Un paquete completo que cubre todas las principales funciones exigidas abordo. Distribuidos en tres partes principales, el sistema incorp...

22 mil litros de pintura para el buque Piquete

La reforma del buque-tanque de Petrobrás reubica la embarcación en las rutas de cabotaje. En la pintura fueron usados mas de 22 mil litro...

Buenos vientos para la industria naval brasilera

Astillero Detroit (SC) utiliza pinturas WEG en remolcadores para garantizar alto desempeño y economía

WEG supplies special coatings for fishing fleet in Peru

WEG supplies special coatings for fishing fleet in Peru

The company supplied epoxy, polyurethane, and antifouling coatings for the hulls of national and international vessels, ensuring greater resistance and durability

WEG and GIT sign a partnership agreement for the supply of marine coatings in the international market

WEG and GIT sign a partnership agreement for the supply of marine coatings in the international market

Signed agreement will strengthen product offerings globally

WEG develops innovative coating for offshore use

WEG develops innovative coating for offshore use

Technology developed by WEG increases the lifespan and reduces maintenance time of assets on oil platforms

WEG’s motor energises new fleet of electrically powered dredgers in Netherlands

WEG’s motor energises new fleet of electrically powered dredgers in Netherlands

The WGM20 is a high-performance electric motor ideal for marine applications

WEG will present solutions for the Oil & Gas segment during OTC Conference

WEG will present solutions for the Oil & Gas segment during OTC Conference

The event will take place from October 24th to 26th in Rio de Janeiro, Brazil

WEG solution on a ship for the safe transport of oil

WEG solution on a ship for the safe transport of oil

Installed alternators generate energy for the entire ship

Schurmann Family´s sailboat is protected with WEG paints!

Schurmann Family´s sailboat is protected with WEG paints!

The Schurmann Family is the first Brazilian family to circumnavigate the world on a sailboat named Kat and they have done this a few times already.

WEG will supply electric traction systems for the world's first electric pusher boats

WEG will supply electric traction systems for the world's first electric pusher boats

The use of pusher boat technology is unique and is intended to reduce the emission of pollutant gases in the atmosphere.

Ship manufacturers use WEG solutions to improve efficiency

Ship manufacturers use WEG solutions to improve efficiency

WEG solutions for super green marine dredger

Interessieren Sie sich für eine unserer Lösungen? Finden Sie mit untenstehenden Optionen das Produkt Ihrer Wahl.

Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen

Kontaktieren Sie uns
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexiko
  • Telefon: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-Mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
Cookie-Einstellungen
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.