• Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  • Fale Connosco
  1. Página inicial
  2. FAQ

Perguntas Frequentes

Como funciona a função Avanço e Retorno?
  • São utilizadas 2 entradas digitais para esta função;
  • O motor irá girar no sentido de giro horário quando o Avanço for acionado, e irá girar no sentido anti-horário quando o Retorno for acionado;
  • Se as duas entradas digitais forem acionadas juntas, o inversor irá obedecer àquela que foi acionada primeiro;
  • Esta função é utilizada quando se deseja acionar um sentido de giro com um contato e inverter o sentido com outro contato.

AVANÇO / RETORNO

Como funciona a função Liga/Desliga via entrada digital?
  • O Liga/Desliga (Start/Stop) é um comando a três fios utilizado com botoeiras pulsantes;
  • O contato utilizado para Desliga (borne XC1:2), deve ser NF (normalmente fechado);
  • O contato utilizado para Liga (borne XC1:1), deve ser NA (normalmente aberto);
  • Quando a entrada digital DI1 (borne 1) receber um pulso (0V), o inversor irá habilitar fazendo o motor girar na referência definida. Quando a entrada digital DI2 (borne 2) deixar de receber o 0V (o contato NF irá abrir), o inversor será desabilitado e o motor irá seguir a rampa de desaceleração até parar. O inversor só será habilitado novamente, quando receber um novo pulso (0V) em DI1 (borne 1).

LIGA / DESLIGA (START / STOP)

Como funciona a função Multispeed?
  • A função Multispeed é utilizada quando se deseja trabalhar com diferentes velocidades fixas que são selecionadas via entrada digital;
  • É possível programar até 8 velocidades fixas;
  • A seleção da velocidade de saída é dada pela combinação lógica das entradas digitais programadas para multispeed;
  • Uma entrada digital pode selecionar entre até duas velocidades fixas (estado aberto da entrada corresponde a uma velocidade e fechado corresponde a outra velocidade), assim, se utilizar duas entradas programadas para multispeed, pode selecionar até 4 velocidades e três entradas pode selecionar até oito velocidades;
  • A função multispeed traz como vantagens a estabilidade das referências fixas pré-programadas, e a imunidade contra ruídos elétricos (referências digitais isoladas);
  • Como habilitar a função Multispeed:
    • Programar a referência de velocidade para Multispeed, ajustando P221=6, para modo local ou P222=6, para modo remoto;
    • Programar uma ou mais entradas digitais para multispeed, conforme tabela abaixo:

      DI habilita Multispeed

      Programação

      DI2

      P264=7

      DI3

      P265=7

      DI4

      P266=7

    • As velocidades serão selecionadas pela combinação das entradas digitais. Então, programar os valores de freqüências pré-definidas pelos parâmetros P124...P131, conforme tabela abaixo:

      Até 8 velocidades

      Até 4 velocidades

      Até 2 velocidades

      DI2

      DI3

      DI4

      Ref. de Frequência

      Aberta

      Aberta

      Aberta

      P124

      Aberta

      Aberta

      0V

      P125

      Aberta

      0V

      Aberta

      P126

      Aberta

      0V

      0V

      P127

      0V

      Aberta

      Aberta

      P128

      0V

      Aberta

      0V

      P129

      0V

      0V

      Aberta

      P130

      0V

      0V

      0V

      P131

Observação:

  • A(s) entrada(s) programa(s) para outra(s) função(ões) deve(m) ser considerada(s) como aberta(s) na tabela acima;

O gráfico abaixo mostra como se comporta a freqüência de saída, quando a combinação das entradas programadas para multispeed é alterada:

Diagrama de tempo da função multispeed

  • Durante a programação do multispeed, irá ocorrer E24, mas quando todos os parâmetros estiverem ajustados, o erro irá cessar.
Como funciona a função Acelera e Desacelera PE via entrada digital?
  • Esta função é utilizada quando se deseja acelerar o motor através de dois contatos externos ao inversor;
  • Como habilitar a função Potenciômetro eletrônico:
    • Programar a referência de velocidade por PE, ajustando P221=4, para modo local ou P222=4, para modo remoto;
    • Programar P265=5 (DI3) e P266=5 (DI4). Dessa forma o borne XC1:3 será o Acelera e o borne XC1:4 será o Desacelera;
    • Durante a programação dessa função, irá ocorrer E24, mas quando todos os parâmetros estiverem ajustados, o erro irá cessar.
  • Funcionamento (conforme mostra gráfico abaixo):
    • Para o motor girar, é necessário que o inversor esteja habilitado (via gira/pára, teclas ou conforme parametrizado);
    • Quando a entrada DI3 for fechada com o 0V (e DI4 aberta), o motor começará a aumentar a velocidade e irá parar de aumentar quando a entrada DI3 for aberta;
    • Quando a entrada DI4 for fechada com o 0V, o motor começará a desacelerar e irá parar de desacelerar quando a DI4 for aberta novamente;
    • Se as duas entradas (DI3 e DI4) forem acionadas ao mesmo tempo, o motor irá desacelerar.

POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO (EP)

Como funciona a função Sentido de giro via entrada digital?
  • Esta função é utilizada quando se deseja inverter o sentido de rotação do motor por um contato externo ao inversor de freqüência;
  • Para isto é necessário programar uma entrada digital (Dix) para a função Sentido de giro;
  • Quando a entrada estiver aberta, o motor irá girar no sentido horário. Quando a entrada programada para sentido de giro for fechada com o 0V, o motor irá desacelerar e acelerar novamente no sentido anti-horário conforme gráfico a seguir:

SENTIDO DE GIRO

  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos os direitos reservados.