Unser innovativer Drehstrommotor W23 Sync+Ultra, der im November 2024 auf der SPS in Nürnberg vorgestellt wurde, ist von der Prozesstechnik Magazin zum Produkt des Monats gewählt worden.
Die Website prozesstechnik-online.de ist Teil des Kompetenznetzwerks Konradin Industrie und bringt der Öffentlichkeit die wichtigsten Nachrichten, Trends, Interviews und Fachartikel zur Prozesstechnik, insbesondere in den Bereichen Chemie-, Lebensmittel- und Pharmatechnik sowie in der öl- und gasverarbeitenden und petrochemischen Industrie.
Themen wie Industrie 4.0 und Innovationen im Bereich der Antriebstechnik ziehen die Aufmerksamkeit der Leser auf sich.
Wir freuen uns über die Anerkennung und die Möglichkeit die Wettbewerbsvorteile unseres Motors zu präsentieren.
„Die Technologie des W23 Sync+Ultra basiert auf ferritunterstützten Reluktanz-Synchronmotoren in kleineren Baugrößen (IEC 80 bis 250), die ein Magnetfeld nutzen, das während der Rotormontage aktiviert wird. Ferritmagnete, die aus Eisen und Sauerstoff bestehen, bieten den Vorteil einer geringen Magnetisierung, wodurch der Wartungsaufwand mit dem herkömmlicher Asynchronmotoren vergleichbar ist. Bei den größeren Baugrößen (IEC 280 bis 450) setzt WEG auf Permanentmagnettechnologie mit seltenen Erden, die auch bei höheren Leistungen niedrigere Nennströme ermöglicht. Diese Technologie trägt dazu bei, den Leistungsfaktor zu erhöhen und somit die Ressourcen in der Installationsinfrastruktur zu optimieren, da Frequenzumrichter mit niedrigeren Nennströmen und kleineren Kabelquerschnitten verwendet werden können.“
Um mehr über das Produkt zu erfahren, besuchen Sie www.weg.net.
Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel der prozesstechnik-online zu lesen.