WEG sigue avanzando en su camino de transformación digital con la implementación del WEG Smart Machine (WSM) en la gestión de su flota de montacargas. La solución, basada en tecnología de computación en la nube, permite parametrizar, monitorear y gestionar activos desde cualquier lugar del mundo. Diseñada para ser flexible y personalizable, WSM ofrece la creación de aplicaciones IoT sin necesidad de programación, facilitando la configuración y el uso por parte de los equipos operativos.

El desafío inicial estaba en la ejecución del mantenimiento preventivo de más de 100 montacargas, cuya operación exige un control riguroso de las horas de uso para acciones como cambios de aceite e inspecciones programadas. Antes de la digitalización, el proceso era manual: el técnico de lubricación dedicaba más de 20 horas semanales al seguimiento de los horómetros, registrando datos en planillas y actualizando el ERP, un flujo susceptible a errores y que afectaba directamente la productividad y la eficiencia.

Con la integración del dispositivo Edge WCD-ED200, el seguimiento pasó a ser totalmente automatizado. Los datos de los montacargas se envían directamente al WEG Smart Machine, que monitorea las horas de funcionamiento, emite alertas en el momento exacto para el mantenimiento y actualiza el ERP en tiempo real. Esta automatización redujo etapas manuales, aumentó la confiabilidad de la información y optimizó el flujo de mantenimiento.

Los resultados demuestran el impacto directo de la digitalización:

  • Reducción anual del 8% en los costos operativos;
  • Optimización del 25% en las horas trabajadas por los equipos;
  • Disminución del 23% en los mantenimientos no programados.

Además de los beneficios cuantitativos, la solución trajo ventajas estratégicas, como mayor visibilidad de las operaciones, eliminación de controles paralelos, mejor trazabilidad y estandarización de las rutinas. Con una implementación sencilla y sin necesidad de programación, WEG Smart Machine se consolida como una herramienta práctica y eficiente para la gestión de activos, apoyando la evolución tecnológica de las operaciones de la compañía.