Retour à la page d’accueil Mon compte
A função do kit IP20 é proteger contra toque nas partes energizadas.
A figura a seguir mostra como fica a soft-starter com o kit IP20 e a sua dimensão:

Na tabela a seguir as potências e correntes nominais conforme motores Weg, standard, IP55, IV pólos, temperatura ambiente de 55ºC:

Na tabela a seguir as potências e correntes nominais conforme UL508, temperatura ambiente de 55ºC:

Observação:
As potências máximas indicadas na tabela acima são baseadas em 3xIn da SSW-07 durante 30 segundos e 10 partidas por hora (3xIn@30s).
Na tabela a seguir, os dados da potência:

Na tabela a seguir, os dados da eletrônica e programação:

Relé de saída 8A para cada ponto, com carga resistiva.
Transistor de saída 0,3A para cada ponto.
Bloco utilizado para fazer contagem, usa uma entrada digital para fazer a contagem de pulsos e conforme o valor setado, aciona a saída.
Maiores informações ver em O que deve ser ajustado no bloco contador? e/ou Como funciona os Modos de Contador 1 e 3? e/ou Como funciona os Modos de Contador 2 e 4? e/ou Como funciona os Modos de Contador 5 e 6?.