Retour à la page d’accueil Mon compte
Desde 1983, a WEG investe na química das cores, produzindo tintas industriais líquidas, em pó e vernizes de esmaltação e resinas de impregnação para motores elétricos, atendendo aos mais variados segmentos do mercado.
A tecnologia empregada em nossos produtos proporciona maior produtividade ao passo que aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo seus custos e, consequentemente, gerando economia.
Para atender a este mercado tão diversificado que demanda alta resistência aos intempéries aliada a grande resistência física e química, a WEG apresenta soluções que unem resistência e alta performance, do esmalte sintético às tintas hidrossolúveis, garantindo o produto correto para sua aplicação.
Hoje, a WEG é líder no mercado brasileiro em tintas em pó e vernizes e resinas de esmaltação e impregnação, e está entre os principais fabricantes de tintas industriais, marítimas, anticorrosivas, de manutenção e de repintura automotiva, oferecendo produtos de alta tecnologia que proporcionam ganhos de produtividade, resistência e a confiança da marca WEG.
Desenvolvidas para aplicação por pintura eletrostática, as tintas em pó WEG possuem acabamentos lisos e texturizados que podem ser empregados em diversas aplicações. Disponíveis em poliéster, epóxi e híbridas, possuem tecnologia de ponta e adequadas às exigências e necessidades de cada cliente.
Boa aderência, flexibilidade e boa resistência física e química. O diferencial é a ótima resistência ao intemperismo e ao amarelamento. Indicado para ambientes expostos a intempéries ou desabrigados.
As tintas líquidas e em pó WEG NOBAC® inibem a proliferação de bactérias, além de oferecer uma superfície uniforme, de alta resistência química e fácil limpeza. Indicadas para todos os segmentos ligados a saúde, as tintas WEG NOBAC® são adequadas para uso em áreas de processamento de alimentos e outros ambientes nos quais a higiene é primordial.
Para condições específicas de mercado onde se exige tintas isentas de metais pesados, a WEG desenvolveu as tintas W-Eco e W-Eco R. A linha W-Eco atende a norma NBR NM 300-3:2004 no quesito isenção de metais pesados e a W-Eco R atende a diretiva RoHS. Tecnologia disponível em tinta líquida e pó. Indicadas para máquinas e equipamentos.
Primeira tinta em pó epóxi anticorrosiva do país, a W-Zn é utilizada como primer anticorrosivo, indicado para revestimento de peças metálicas, podendo até substituir a galvanização química e a zincagem em determinadas situações. Um sistema de fosfatização mais tinta em pó convencional apresenta resistência à névoa salina de 500 horas, enquanto o desempenho do primer W-Zn é superior a 2.000 horas.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.