• Início
  • Soluciones
  • Calcule su ahorro de energía
  1. Página principal
  2. Eficiencia Energética - Soluciones - Unidades Hidráulicas

Unidades Hidráulicas

Ahorro y facilidad de implantación

Las unidades hidráulicas pueden ser entendidas como diversos equipos como depósito de aceite, bombas de desplazamiento, válvulas direccionales, válvulas de retención, actuadores, entre otros. Permanecen dispuestos en circuitos lógicos cuya finalidad es posibilitar el manejo y control de un determinado equipo a través del desplazamiento de fluido, realizado por uno o más conjuntos de motor eléctrico y bomba hidráulica.

Debido a la simplicidad de funcionamiento, los accionamientos hidráulicos son utilizados en las más diversas aplicaciones, tales como prensas, termoformadoras, volquetas de camiones, inyectoras plásticas, calandras, entre otras.

Un punto de atención para este tipo de aplicación es que, en los momentos en que no existe necesidad de manejo, tanto la bomba hidráulica como el motor eléctrico continúan operando con rotación nominal, con el fluido hidráulico recirculando hacia el depósito y resultando en desperdicio de energía eléctrica y calentamiento innecesario del aceite. Por otro lado, el apagado del motor eléctrico puede generar efectos colaterales como la propia quema del equipo, debido a arranques sucesivos y desgastes mecánicos excesivos en la bomba de aceite.

La solución WEG de eficiencia energética para unidades hidráulicas permite que el motor y la bomba ajusten la rotación conforme la real necesidad de la máquina, resultando en ahorro de energía en los momentos donde en el conjunto solamente recircula el fluido hidráulico, debido a la característica del proceso (ejemplo: cambio de pieza a ser estampada en una prensa o entrada/ salida de camión en una volqueta de camión).

 
Una gran ventaja de esta solución es la baja interferencia en el sistema de la máquina, no habiendo alteraciones mecánicas en los motores, lo que permite que en caso de mantenimiento del drive, la máquina pueda continuar operando con su sistema de arranque original.
 
Específicamente para inyectoras plásticas, la modulación de velocidad del motor eléctrico es realizada a través de un software exclusivo instalado en el PLC del convertidor de frecuencia, utilizando las señales analógicas nativas enviadas por el sistema hidráulico. En esta condición, la solución de eficiencia energética WEG genera ahorro en prácticamente cualquier ciclo de operación, ya que en una máquina de ese tipo las exigencias del sistema hidráulico varían de acuerdo con la fase del ciclo (apertura y cierre de molde, inyección y recalque, enfriamiento y dosificación).
 
La solución propuesta es una alternativa para tornar más competitiva una máquina antigua, ya que los modelos de inyectoras más modernos usan una concepción semejante a la propuesta, no obstante, la inversión en un equipo nuevo es mucho mayor. Se debe recalcar que, debido a la complejidad y a la amplia gama de configuraciones de inyectoras disponibles en el mercado, recomendamos entrar en contacto con WEG en caso de que exista interés en la adquisición de esta solución.

Beneficios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 60%
  • Fácil implantación con pocos impactos en el sistema de producción y en la máquina de inyección
  • Reducción de la temperatura del fluido hidráulico y, como consecuencia, un menor desgaste de los componentes hidráulicos

Conozca nuestras soluciones

image-not-available.jpg
Ver archivo

Learn more about WEG news on Energy Efficiency

WEG to Supply Equipment for the Expansion of Jaguara Hydroelectric Power Plant Contracted by ENGIE

WEG to Supply Equipment for the Expansion of Jaguara Hydroelectric Power Plant Contracted by ENGIE

Project includes a BRL 1.2 billion investment to install two new generating units

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

WEG-CESTARI Gearmotors contribute to more sustainable and efficient processes in the Brazilian Steel Industry

With high-efficiency technology and interchangeable solutions, gear reducers help reduce costs, increase operational availability, and improve sustainability in steel production.

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

WEG Supplies Medium and Low-Voltage Solution for Industrial Substation Modernization in Colombia

Project carried out at a beverage industry distribution center increases electrical system reliability and reinforces the plant’s operational safety

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

The project was part of the transmission network reinforcement plan authorized by ANEEL and included the complete modernization of the substation infrastructure

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

WEG supplies BESS to support power grid stability in Finland

Technology now incorporates a hybrid solution that contributes to energy efficiency

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

WEG Reinforces Partnership with Atiaia Renováveis on the Fundãozinho SHP Project

WEG Reinforces Partnership with Atiaia Renováveis on the Fundãozinho SHP Project

The company supplied complete generation equipment for the new hydropower project in the country

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Energy efficiency and automation: Móveis Videira modernizes bag filter system with WEG solution

Furniture industry advances in sustainability with an average 32% reduction in energy consumption

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

WEG Drives Power Smart Solar Pumping Project in Spain

Advanced frequency drive solution delivers efficiency, autonomy and reliability for modern irrigation systems

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

WEG expands portfolio with powder coating for low-temperature curing

Solution meets industrial demands for energy efficiency, sustainability and application on heat-sensitive substrates

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

WEG recognizes Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. for the successful completion of the CH Potrero project

With more than eight years of reliable operation, the Potrero Hydroelectric Power Plant confirms the robustness of WEG’s Water to Wire solution

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

WEG expands its presence in Türkiye with Smart Automation for autonomous feeding robots

A new partnership in the agricultural machinery sector brings efficiency, precision and intelligence to livestock operations

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

WEG and DHTS - a technological alliance driving energy performance

In the oil and gas industry, every degree matters.

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

Equipment produced at the Hosur factory will be applied in Francis turbines and will operate synchronized to the grid to reinforce renewable generation

WEG S.A.
About WEG
  • This is WEG
  • WEG in Numbers
  • History
  • Management
  • WEG Operations
  • Technological Innovation
  • Sustainability
  • Our Business
  • Certifications
Products
  • Electric Motors
  • Generation,Transmission and Distribution
  • Drives
  • Controls
  • Industrial Automation
  • Electric Panels
  • Coatings and Varnishes
  • Spare Parts
Solutions
  • Oil & Gas
  • Marine
  • Steel Industry
  • Water
  • Energy Efficiency
  • Energy
  • Farming & Agriculture
  • Sugar & Ethanol
  • Mining
  • Pulp & Paper
  • Electric Vehicles
Contact
  • Contact Us
  • Where to Buy
  • Service Network
  • Violation of the Code of Ethics
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

 

Cookie Preferences

 

Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.