Specializzata nell’estrazione di minerale di ferro in pieno deserto australiano, la miniera Cloudbreak annovera più di 20 motori WEG. Specificamente nella miniera, i motori sono installati per l’operazione dei frantumatori e delle cinghie trasportatrici principali; nel porto i motori WEG vengono utilizzati per azionare le cinghie trasportatrici e la nuova macchina dell’atrio, facendo in questo modo parte integrante del Fortescue Metals Group (FMG), in Australia.
Tutti i motori WEG vengono fabbricati per l’azionamento dei conversori di frequenza e hanno potenze di 450 kW, 630 kW, 710 kW, 750 kW e 1000 kW.
La FMG è la nuova forza dell’industria mineraria all’ovest australiano, specializzandosi nell’estrazione di minerale di ferro nel Deserto.
Record
Il progetto di costruzione del porto, della ferrovia e della miniera della Fortescue è iniziato nel febbraio del 2006 con l’implementazione del porto di Port Headland. Soltanto due anni dopo, l’infrastruttura dell’accesso ferroviario è pronta, il porto Herb Elliott della Fortescue può adesso essere utilizzato e le operazioni della prima miniera dell’impresa sono bene avviate. Ora la forza di lavoro sta crescendo in numeri ed esperienza, e la cultura della famiglia Fortescue si sta sviluppando intorno all’implementazione di progetti e dell’estrazione di minerale di ferro.