WEG realizó la primera entrega de reductores WG20 en Portugal en el marco del programa Fast Gear, proporcionando una solución completa para el proyecto de una mezcladora asfáltica ubicada en Vila Real. La iniciativa refuerza el compromiso de la empresa de ofrecer equipos de alto rendimiento combinados con plazos de entrega reducidos, incluso en aplicaciones industriales críticas.

El suministro incluyó dos reductores WG20, modelo KH103-22P-200L-04E-TF-SD, cada uno con una potencia de 30 kW y un par de 8.000 Nm. Diseñados para operar de forma sincronizada, los equipos garantizan un movimiento preciso entre los ejes, evitando esfuerzos mecánicos no deseados y asegurando un rendimiento estable y confiable. Esta característica es esencial para la operación continua de la planta de mezclas asfálticas, con una capacidad de producción de 200 toneladas por hora.

El programa Fast Gear permite la disponibilidad de reductores totalmente montados con plazos de entrega a partir de 24 horas, pudiendo llegar hasta 72 horas según la configuración. Ante la urgencia del proyecto, los equipos fueron enviados directamente al cliente, contando además con el acompañamiento del equipo técnico de WEG durante las etapas de instalación y puesta en marcha.

Los reductores son responsables del accionamiento de los ejes de la mezcladora, garantizando el movimiento preciso y sincronizado de las paletas, un factor determinante para la eficiencia y la continuidad del proceso productivo de la cantera. La instalación requirió cuidados adicionales debido al espacio físico reducido, siendo necesaria el desmontaje parcial de los conjuntos, la instalación de los reductores en el lugar y el posterior montaje final con una alineación rigurosa de los ejes.

Con el soporte especializado del equipo de ingeniería de WEG, fue posible superar los desafíos técnicos asociados a la instalación de un conjunto con un peso superior a media tonelada, asegurando el correcto funcionamiento del sistema. La solución adoptada permite a la cantera operar con mayor robustez, precisión y estabilidad, contribuyendo a la confiabilidad del proceso productivo.

El proyecto marca el debut de los reductores WG20 en el programa Fast Gear en Portugal y refuerza la posición de WEG como proveedor de soluciones completas, ágiles y confiables, capaces de atender aplicaciones industriales exigentes y de elevada complejidad técnica.