2. Stahlindustrie

Integrierte Lösungen für die Stahlindustrie

Zuverlässigkeit steht bei WEG an erster Stelle. Aus diesem Grund können wir Ihnen robuste Produkte bieten, die den wichtigsten Anforderungen des Produktionsprozesses gerecht werden. Koksofenbatterien, Hochöfen, Antriebssysteme, kontinuierliche Guss- oder (in der Metallverarbeitung) Walzwerke – für Motoren, Frequenzumrichter, Schaltschränke und Generatoren von WEG sind derlei raue Umgebungsbedingungen gar kein Problem.

Effizienz und Zuverlässigkeit

Motoren von WEG lassen sich problemlos an die Betriebsanforderungen in der Stahlproduktion anpassen, haben einen hohen Wirkungsgrad und bieten Flexibilität bei Installation und Instandhaltung. Sie wurden speziell für die elektrischen und mechanischen Anforderungen eines Stahlwerks entwickelt.

Industrielle Systeme zur Steigerung der Produktivität.

Unter Verwendung modernster Technologien zur Drehzahlregelung und Steuerung des Start/Stopp-Verhaltens des Motors verfügt WEG über die Komplettlösung für verschiedenste Anwendungen im Stahlwerk, einschließlich Steuerung, Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit.

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie.

Durch exzellente Energieversorgungs-Technologien und Kundenorientierung in Kombination mit qualitativ hochwertigen Rohstoffen und individueller Projektgestaltung sind Transformatoren von WEG den Konkurrenzprodukten immer einen Schritt voraus. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Ihre Anlage leistungsfähiger und wartungsbedingte Ausfallzeiten werden erheblich reduziert..

Lackierungen mit maximaler Schutzwirkung.

Leistungsstarke Produkte und ein hervorragender Korrosionsschutz sind für einen zuverlässigen und einwandfreien Betrieb der Maschinen und Anlagen in der Stahlindustrie unerlässlich. Wir bieten Flüssig- und Pulverbeschichtungen, die den strengsten Standards des Sektors gerecht werden. Von der Grundierung bis hin zur Decklackierung – die Zusammensetzung ist speziell auf die Bedürfnisse dieses Segments abgestimmt.

Dienstleistungen

WEG führt bei mittleren und großen elektrischen Maschinen aus eigener Herstellung oder von Drittanbietern Kontrollen im Rahmen von Instandhaltungsarbeiten durch und nimmt Nachbesserungen und Neubewertungen vor. Die Arbeiten können je nach Bedarf in der Werkstatt oder vor Ort erfolgen.

Integrierte Lösungen für die Stahlindustrie

Solutions for Steel & Metal Industry
Erfahren Sie mehr

Know more about WEG News on Metals

WEG Takes First Place in Época Negócios 360° Ranking

WEG Takes First Place in Época Negócios 360° Ranking

First place in the overall ranking is unprecedented in the Yearbook, which has recognized WEG since 2013 as the Best Company in the Mechanics and Metallurgy segment

WEG solutions contribute to improve energy efficiency in a global metallurgical company

WEG solutions contribute to improve energy efficiency in a global metallurgical company

The company developed and implemented a customized solution to replace an outdated drive system

WEG Implements Energy Efficiency Project in Mexico’s Factory

WEG Implements Energy Efficiency Project in Mexico’s Factory

The Foundry operates with responsible environmental management and high technology

Hübner ensures more energy efficiency with WEG

Hübner ensures more energy efficiency with WEG

WEG equipment was installed on the Cooling Tower

Copper Recovery Co. Chooses WEG as their Single Source Supplier for their Recycling Equipment Manufacturing

Copper Recovery Co. Chooses WEG as their Single Source Supplier for their Recycling Equipment Manufacturing

Copper Recovery, based out of California, is a manufacturer of wire and cable recycling equipment.

Interessieren Sie sich für eine unserer Lösungen? Finden Sie mit untenstehenden Optionen das Produkt Ihrer Wahl.

Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen

Kontaktieren Sie uns
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australien
  • Telefon: + 61 3 9765 4600
  • E-Mail: info-au@weg.net