2. Eficiencia Energética - Soluciones - Extrusora

Extrusora

Menos costos y más eficiencia

Las extrusoras de plástico son equipos cuya finalidad es la conformación de polímeros plásticos en formatos deseados, de acuerdo con la matriz aplicada. El material es traccionado a través una rosca, accionada por un motor eléctrico acoplado a un reductor de velocidad, visto que la velocidad necesaria para la conformación del plástico es muy baja, con alta solicitud de conjugado.

Como muchos de los equipos aún en operación son antiguos, es muy común la utilización de motores de corriente continua para la aplicación. 

La solución WEG para ahorro de energía consiste en la sustitución del motor de corriente continua por motores de imanes permanentes y de alta eficiencia. W22 Wmagnet accionados por convertidores de frecuencia CFW11. El uso de este conjunto propicia, además de la ahorro de energía, reducción en los costos de mantenimiento, una vez que dispensa mantenimientos frecuentes, tales como cambio de escobillas eléctricas y filtros de aire.

Beneficios

  • Ahorro de energía eléctrica de hasta 30%
  • Fácil implantación con pocos impactos en el sistema de producción y en la máquina extrusora
  • Reducción de los costos de mantenimiento
  • Mayor uniformidad en el proceso de extrusión
  • Mejora de la calidad del producto extrusado
  • Replicable a otros sistemas de accionamiento en corriente continua

Conozca nuestras soluciones

image-not-available.jpg
Ver archivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

WEG ofrece una solución integral para un proyecto de cogeneración con biomasa en la industria alimentaria de Colombia

El proyecto utiliza cascarilla de arroz para generar energía destinada al autoconsumo y refuerza los beneficios de la economía circular y la eficiencia energética en la industria

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

WEG suministra un motor de media tensión diseñado a medida para proyecto en el Puerto de Róterdam

El motor W50 diseñado a medida combina un diseño compacto, eficiencia IE4 y alta confiabilidad para respaldar una de las mayores iniciativas de captura de carbono de Europa

Convertidores de frecuencia ADV200 refrigerados por agua de WEG aumentan la eficiencia de las líneas de extrusión en Italia

Convertidores de frecuencia ADV200 refrigerados por agua de WEG aumentan la eficiencia de las líneas de extrusión en Italia

Los convertidores ADV200 ofrecen un control de motores de alto desempeño, una instalación compacta y una mayor flexibilidad del proceso en una aplicación de la industria del plástico.

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Motorreductores WEG-CESTARI contribuyen a procesos más sostenibles y eficientes en la industria siderúrgica brasileña

Con tecnología de alta eficiencia y soluciones intercambiables, los reductores ayudan a reducir costos, aumentar la disponibilidad operativa y mejorar la sostenibilidad en la producción de acero.

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

WEG suministra solución de media y baja tensión para modernización de subestación industrial en Colombia

Proyecto realizado en centro de distribución del sector de bebidas amplía la confiabilidad del sistema eléctrico y refuerza la seguridad operacional de la planta

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

Transformadores WEG amplían la capacidad de suministro de energía en Recife, Brasil

El proyecto formó parte del plan de refuerzo de la red de transmisión autorizado por ANEEL e incluyó la modernización completa de la infraestructura de la subestación

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Arabia Saudí
  • Teléfono: +966 56 614 7837
  • Correo electrónico: info-sa@weg.net