WEG a récemment fourni une solution d’entraînement pour des montagnes russes à lancement en Allemagne. Le projet a été mené en collaboration avec InTraSys GmbH, une entreprise forte de plus de 30 ans d’expertise dans les moteurs et les systèmes de freinage linéaires à courants de Foucault, destinés aux attractions et du transport.

Le projet comprenait la fourniture d'un variateur ADV200 pour contrôler un moteur à induction linéaire chargé de l'accélération et du lancement des montagnes russes. Cette étape est déterminante pour garantir performance, sécurité et qualité d’expérience.

Pour y parvenir, WEG a fourni une solution basée sur quatre variateurs ADV200 de 355 kW fonctionnant en parallèle sous 690 V. Ce dispositif a permis d’atteindre la puissance nécessaire tout en préservant un contrôle optimal et une fiabilité élevée.

Conçu pour les environnements dynamiques, le variateur ADV200 offre une réponse de commande rapide et efficace. Dans ce projet, son algorithme avancé garantit une accélération fluide, stable et puissante, même avec des conditions électriques et mécaniques contraignantes. Résultat : un fonctionnement régulier et un confort accru pour les passagers.

Les technologies développées par InTraSys équipent déjà des attractions à travers le monde, notamment des montagnes russes et des attractions aquatiques. L’intégration des variateurs WEG dans ce type d’application démontre la flexibilité et l’adaptabilité de la gamme ADV200, capable de répondre à des exigences complexes dépassant largement le cadre industriel classique.

Grâce à cette réalisation, WEG confirme sa capacité à fournir des solutions d'entraînement robustes et efficaces, en accompagnant ses clients avec une technologie qui allie performances, fiabilité et expertise technique.

The World asks, WEG delivers.