A WEG fortalece sua presença no mercado argentino com o fornecimento estratégico de 112 alternadores pancake para as torres de iluminação da Sumar Servicios Industriales S.R.L. O projeto marca a bem-sucedida integração da linha de alternadores da Marathon, empresa adquirida pela WEG em 2024, ampliando a oferta de soluções de alta eficiência para geração de energia.

Reconhecidos pelo design compacto e leve, os alternadores pancake são ideais para aplicações em torres de iluminação que exigem robustez e desempenho, como em canteiros de obras, mineração, óleo & gás, eventos ao ar livre e operações emergenciais. Com potência de 2 kW, 220 V, 50 Hz e 4 polos, os equipamentos garantem uma fonte de energia confiável e compacta em locais onde a rede elétrica convencional não está disponível.

Para a Sumar, a adoção dos alternadores pancake se traduz em ganhos diretos. O design compacto e leve do alternador reduz significativamente o peso total das torres de iluminação, facilitando o transporte e o manuseio em campo. Essa característica, aliada à alta eficiência energética do produto, otimiza a operação e reforça a competitividade do cliente no mercado.

Ao incorporar os produtos Marathon à sua força de distribuição global, a WEG não apenas expande seu portfólio, mas também se posiciona como um parceiro estratégico para clientes que buscam desempenho superior. Assim, o projeto reafirma o compromisso da WEG em oferecer tecnologia de ponta para impulsionar o desenvolvimento sustentável em múltiplos setores.