Recentemente concluídas, as estações de bombeamento de água da cidade de Brasília (DF) podem fornecer até 750 litros de água por segundo para beneficiar mais de 200 mil pessoas.  A WEG forneceu um pacote de 4 motores W50 de média tensão com 800HP, carcaça 400J/H para acionar o Subsistema de coleta de água Bananal em Brasília (DF).

Especialmente projetados para essa aplicação, esses motores foram acoplados às bombas centrífugas da IMBIL, um tradicional fabricante de bombas. Essa solução foi integrada ao projeto da CAESB (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal) de bombeamento de água para a Estação de Tratamento de Brasília. Considerada uma estação de bombeamento de água bruta, a capacidade de coleta será de 750 litros por segundo.  Esse projeto é de grande importância já que vem para expandir a capacidade de produção de água da CAESB e o fornecimento e tratamento de água para a região de Brasília e suas comunidades.

Em termos de características, o W50 é um motor de média tensão desenvolvido para aplicações industriais de forma a garantir excelente performance e confiabilidade em condições severas de operação.  A forma como foi projetado resultou em um motor compacto, com alta densidade de potência e baixa manutenção. Além disso, esse motor se destaca pela sua alta resistência mecânica, operação de longa duração, baixos níveis de vibração e eficiência superior.