Com entrega prevista para o segundo semestre de 2026, o empreendimento AÇU 88 será um edifício composto por 43 andares e 3 subsolos totalizando mais de 34.000 m² de área construída. Localizado às margens do rio Itajaí-Açu em Blumenau (SC), a obra está sendo executada pela Construtora Stein, um importante player reconhecido pela atuação em projetos de grande porte e alto padrão.
Para garantir segurança, eficiência e confiabilidade energética, a estrutura elétrica contará com transformadores tipo seco WEG. Desenvolvidos com tecnologia de ponta e em conformidade com as normas técnicas do setor, essa solução é projetada por engenheiros especializados e produzida em uma fábrica com estrutura verticalizada que soma mais de 10.000 m² em Itajaí (SC).
Os transformadores tipo seco contém isolamento em resina epóxi e operam com baixos níveis de ruído, além de poderem ser acessados facilmente durante as manutenções preventivas, proporcionando segurança e economia de espaço. Esta solução é ideal para ambientes com grande circulação de pessoas como é o caso deste edifício que reunirá áreas residenciais, comerciais e de serviços, destacando-se pela integração funcional entre diferentes ambientes.
A aplicação dos produtos WEG no empreendimento AÇU 88 reforça a presença estratégica no setor de infraestrutura e construção civil no Vale do Itajaí, oferecendo soluções completas e tecnologicamente avançadas para empreendimentos de alta complexidade.