Los motores trifásicos WEG tipo W22 seleccionados por Atlas Copco para accionar las soplantes ZS han sido diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de los usuarios industriales más exigentes, entre ellas, la reducción del consumo de energía, el aumento de la productividad, una mayor vida útil y un menor mantenimiento.

Las soplantes, equipos que suministran grandes caudales de aire a presiones relativamente reducidas –normalmente entre 1 y 4 bar–, son grandes consumidores de energía en muchos procesos industriales. En el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, se emplean para suministrar aire a la bacteria aeróbica que realiza la importante función de la descomposición de los contaminantes. Las soplantes de aire llegan a consumir hasta el 70% de toda la energía consumida en el tratamiento de aguas residuales, lo que a su vez representa aproximadamente el 3% del consumo total de energía de los países industrializados. La gama ZS de soplantes Atlas Copco ha sido diseñada para mejorar el rendimiento energético de estas aplicaciones mediante la introducción de una serie de mejoras que reducen el consumo de energía en más del 30% respecto a los diseños convencionales.

Con el aumento del interés de las empresas del sector del agua y de otros sectores industriales en adoptar medidas que reduzcan el consumo de energía, hay un interés considerable en la mejora del rendimiento de las soplantes. Las unidades ZS sustituyen la construcción del compresor Roots clásico, utilizado convencionalmente en aplicaciones de baja presión, por la inclusión del tornillo. Esto produce un incremento significativo del rendimiento de la soplante, y mantiene un mejor rendimiento en un rango más amplio de velocidades de trabajo. Para minimizar el consumo total de energía, Atlas Copco ha introducido una serie de mejoras, entre ellas una mejor gestión de los caudales de aire en la soplante y la selección de equipos de transmisión y accionamiento de alta eficiencia.

Los motores trifásicos WEG tipo W22 seleccionados por Atlas Copco para accionar las soplantes ZS han sido diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de los usuarios industriales más exigentes, entre ellas, la reducción del consumo de energía, el aumento de la productividad, una mayor vida útil y un menor mantenimiento. Por ejemplo, la carcasa y la refrigeración del motor han sido optimizadas, obteniéndose una mejor circulación interior del aire que permite mejorar el rendimiento incluso en condiciones ambientales extremas. Las juntas especiales de los rodamientos también prolongan la vida útil del motor en condiciones ambientales dañinas gracias a la protección que ofrecen contra la entrada de agua y polvo.

Estas características constructivas permiten a WEG asegurar el suministro de motores eléctricos capaces de satisfacer las exigencias del usuario respecto a la eficiencia energética y la necesidad de una vida útil de 40.000 horas con intervalos de re-engrase de 4.000 horas. Los motores deben ofrecer este nivel de fiabilidad incluso en condiciones ambientales extremas, como por ejemplo trabajar continuamente las 24 horas del día, todos los días, en regiones tropicales con temperaturas ambiente que alcanzan 46 C.

"No sólo ofrecemos una red global de suministro y servicio, sino también una calidad excepcional. Todos nuestros motores se someten a un régimen estricto de ensayos, tanto en el laboratorio como en campo", comenta Michel Dandoy, responsable de cuentas clave de WEG Benelux. "Todo ello, junto con el hecho de que fabricamos todos los componentes clave nosotros mismos, ofrece a clientes como Atlas Copco la confianza de que podemos cubrir todas sus exigencias de calidad. Además, también certificamos nuestros productos según una amplia variedad de normas internacionales, lo cual simplifica nuestro suministro global".
"La gama W22 está disponible en versiones de serie con clases de rendimiento energético IE2 e IE3, algo que muy pocos otros motores ofrecen. A ello se suma el variador de velocidad CFW11 que permite obtener ahorros energéticos enormes, un producto que para nosotros es de serie, con toda la oferta de soporte y disponibilidad que los clientes esperan. Ofrecemos también la gama W22X de motores disponibles en configuraciones Ex n, Ex e y Ex d para zonas peligrosas que, junto con los motores W22 de serie, están disponibles en una gama de potencias desde 0,25 kW hasta 4 MW, en las clases de rendimiento IE2 e IE3".
WEG es uno de los fabricantes mundiales más grandes y de mayor éxito de motores eléctricos, equipos auxiliares de mando y control, así como electrónica de potencia, especializado en la fabricación y el suministro de productos de alto rendimiento energético para todo tipo de aplicaciones industriales.

Acerca de WEG
WEG es una importante empresa global en los sectores de los accionamientos, la transmisión de energía, la automatización y el control, acabando de celebrar su 50º aniversario. La facturación global de la empresa excede ahora los 3 500 millones de dólares, resultado de su creciente éxito global con una amplia variedad de productos, entre ellos las últimas generaciones de transformadores, generadores, aparamenta de control de BT, accionamientos mediante variadores de frecuencia, arrancadores suaves, motores de BT y AT, motores antideflagrantes ATEX, motores para extracción de humos, reductores, motorreductores y sistemas llave en mano. Además, WEG ha realizado recientemente una ampliación estratégica de su cartera de productos con el establecimiento de una sociedad conjunta dedicada a la construcción de aerogeneradores.