WEG continúa expandiendo su presencia en el segmento de petróleo y gas con un suministro pionero para el campo de Mero, en asociación con TechnipFMC. 

El suministro de equipos para el campo de Mero, en aguas offshore de Brasil, marca la continuidad de la expansión de WEG en el segmento del mercado de petróleo y gas. Los tres motores síncronos con rotores de imanes permanentes fueron producidos para operar en el sistema de producción del proyecto Mero 3, a partir del FPSO Alexandre de Gusmão. 

Compactos, de alta eficiencia y diseñados para operar sumergidos a profundidades de hasta 3.000 metros, estos motores se aplicarán directamente a la bomba de reinyección de gas en el lecho marino, una de las etapas críticas del sistema de producción. 

Este suministro representa un punto de inflexión para WEG, al mismo tiempo que aporta valor estratégico al cliente final, el Consorcio de Libra bajo el liderazgo operativo de Petrobras. La solución tiene un gran potencial para ser replicada en otros pozos, ampliando las oportunidades de suministro para futuras operaciones y fortaleciendo aún más la asociación con TechnipFMC. Para Petrobras, la tecnología contribuye directamente a la planta de gas, a la simplificación estructural de los FPSO y al aumento de la capacidad de producción de petróleo en nuevas generaciones de unidades flotantes. 

El gran diferencial de esta entrega se encuentra en el sistema HISEP® (High Pressure Separation), que permite la separación y compresión, en el lecho marino, de gas rico en CO₂ para su reinyección en el reservorio, transfiriendo al entorno submarino funciones centrales de manejo de gas y posibilitando mejoras de desempeño y reducción de emisiones para el campo de Mero. 

Los motores, a su vez, ofrecen ventajas decisivas para aplicaciones submarinas: el rotor de imanes permanentes elimina las pérdidas de cobre en el rotor y permite velocidades de hasta 6.000 rpm; cuentan con un diseño compacto, bobinado por cable y operación inmersa en un fluido responsable del intercambio térmico y la lubricación. 

Con esta innovación técnica, WEG refuerza su compromiso con el avance tecnológico en el sector energético, contribuyendo a procesos más eficientes y sostenibles, preparados para los desafíos de las operaciones submarinas de próxima generación. 

El Consorcio de Libra es operado por Petrobras (38,6%), en asociación con Shell Brasil (19,3%), TotalEnergies (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) y Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) (3,5%), como gestora del contrato de compartición de la producción y representante de la Unión en el área adyacente al campo de Mero.