A WEG, com soluções completas para as mais diversas aplicações, forneceu conjunto de turbina e gerador para PCH Coração, que está localizada no município de Águas Frias, oeste de Santa Catarina, onde foram instaladas duas turbinas Kaplan S Jusante de 2.396 kW e dois geradores de 2.550 kVA (4,16 kV - 400 rpm). Para este empreendimento a WEG fabricou a sua primeira turbina Kaplan S montada inteiramente em fábrica, proporcionando um lead time de montagem em campo extremamente baixo, maior segurança na montagem e aumento da confiabilidade dos produtos.

Já para a PCH Tupitinga, localizada em Campos Novos/SC, a WEG forneceu três conjuntos de turbina e gerador, sendo dois conjuntos formados por turbinas Francis de 9.897 kW e geradores de 11.000 kVA (13,8 kV - 900 rpm), além de outro conjunto formado por uma turbina Francis de 4.964 kW e um gerador de 5.500 kVA (13,8 kV - 1.200 rpm) visando aumentar a faixa de operação da usina em períodos de seca.

Para Rousty Rolim de Moura, da Brasil Sul Energia S/A, “além de adquirir a solução com a qualidade e expertise da marca WEG, quesão “coração de toda a obra”, as turbinas e geradores WEG são essenciais para a obtenção das taxas de retorno estabelecidas para cada empreendimento. Contar com equipamentos que tragam segurança e qualidade são decisivos na escolha, pois produtos como turbina e gerador não são itens de série e sim, produtos fabricados e dedicados para cada empreendimento”.

 

PCH Tupitinga, localizada em Campos Novos/SC

PCH Tupitinga, localizada em Campos Novos/SC