Esta nova série de motores – W22XB e W22XC – especialmente desenvolvidos para atender às mais recentes necessidades do Mercado Oil & Gás, cumprem também os últimos requisitos em matéria de certificações.
Disponível em Baixa, Média e Alta Tensão com protecção Ex d ou Ex d(e) teve o primeiro lançamento na altura de eixo 500 em 2, 4, 6 e 8 pólos.

Este projecto oferece um produto bastante competitivo com melhorias significativas ao nível do rendimento, baixo ruído e vibrações, baixas temperaturas de funcionamento, para uma ampla gama de temperaturas ambiente e permitindo um grande número de execuções e extras opcionais cobrindo assim uma larga variedade de aplicações nas principais Industrias com Áreas de Risco.

Esta gama de motores tem a certificação CE de acordo com a Directiva EU 94/4/EC – ATEX – e está classificado para Grupo I (minas) e Grupo II (superfícies), para gases Grupo IIC e IIB, e funcionamento em Zona 1 – Gases e Vapores (G), e Zona 21 – Gases, Vapores e Poeiras (GD).

A carcaça já disponível é a 500KH a qual vem complementar a gama anterior já existente desta série de cobrindo potências até 1500kW (MT) e 1400 kW (BT).

Em termos de certificação este é um produto modular e flexível sendo certificado para Gás e Poeiras (GD) permitindo a utilização do motor com diferentes tipos e tamanhos de caixas de terminais.

Com estas diferentes combinações a WEG disponibiliza um Produto “Ex” desenhado para ir de encontro às mais conhecidas e exigentes especificações dos principais clientes dos mercados OIL & GAS e outras Áreas de Risco.

Encontra-se já disponível uma brochura com as principais características deste produto, estando previsto durante o próximo trimestre a edição de um catálogo técnico completo e actualizado.