Com a experiência de quem já produziu mais de 38.000 MW de potência em alternadores, a WEG oferece uma ampla gama de equipamentos para as mais diversas aplicações, desde as mais simples até as mais dedicadas, nos diversos ambientes. 

Para atender a uma aplicação dedicada, a WEG forneceu 53 alternadores síncronos com potência entre 19 e 36,2 kVA à Impacto Implementos Agrícolas para instalação em oficinas volantes (caminhões de manutenção). O alternador é acionado por uma tomada de força do motor diesel do caminhão e é responsável por gerar energia para os equipamentos de manutenção presentes no caminhão, como moto esmeril, prensas, furadeira de bancada, bomba de alta pressão, máquina de solda, torno, bancada de testes, entre outros. Estes caminhões são ideais para quem deseja ter uma oficina volante junto a sua frota com o melhor custo-benefício. Com uma variedade de acessórios, otimizam qualquer produção servindo como almoxarifado móvel ou realizando manutenções preventiva e corretiva 24 horas, serviços de corte mecânico e oxicorte, serviços de solda, rebarbações, furações e ajustes mecânicos. Podem ainda ser totalmente configuradas dimensionalmente e equipadas conforme sua necessidade específica, atendendo as exigências que seu trabalho pede, seja na mineração, construção pesada ou lavoura.

A Impacto Implementos Agrícolas é uma empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e fabricação de equipamentos rodoviários de apoio logístico para lubrificação e abastecimento de implementos mecanizados, tanques para combate a incêndio, compactação em aterros, serviços de terraplenagens, limpeza de ruas e irrigação, transporte e transferência de defensivos agrícolas e adubos, oficinas volantes para manutenção mecânica em canteiros de obras ou frentes avançadas de trabalho.