Fabricados com a melhor resina epóxi disponível no mercado, os transformadores tipo seco WEG, são produtos compactos e ideais para ambientes que necessitam de economia de espaço, proporcionam baixo custo de instalação, além de não apresentarem risco de explosão, não propagarem fogo e terem facilidade na manutenção.
A escolha minuciosa desses transformadores, leva em consideração a necessidade de garantir confiabilidade no fornecimento de energia, para atender às mais variadas demandas de um centro de eventos moderno, como o caso do Distrito Anhembi, um dos maiores centros de eventos da América Latina, localizado em São Paulo (SP). O espaço permitirá realizar simultaneamente congressos, eventos corporativos, eventos esportivos, festivais, shows, feiras e exposições.
Fundamentais para o êxito dessas demandas, o empreendimento está equipado com 17 transformadores tipo seco WEG, com potencias variando entre 750 e 2.000 kVA, todos com tensão em 13,8kV totalizando 19.250kVA de potência instalada. Estes equipamentos, foram projetados para oferecer eficiência e confiabilidade energética, além de não possuem fluídos isolantes com potencial de impacto ambiental ou emissão de gases tóxicos, contribuindo com o meio ambiente.
A estabilidade no fornecimento de energia é imprescindível em espaços de eventos por diversas razões, principalmente por motivos relacionados à segurança, funcionamento adequado dos equipamentos e para garantir que os eventos sejam prestigiados com sucesso. E para garantir a transmissão eficiente de energia elétrica de uma fonte para um sistema ou dispositivo, os transformadores WEG, sejam a óleo ou tipo seco, desempenham um papel fundamental.
Com ampla experiência na fabricação de transformadores, a WEG conta também com uma rede robusta de Assistentes Técnicos credenciados distribuídos por todos os estados do Brasil, garantindo prestação de serviços de rápido atendimento e suporte técnico local aos clientes WEG. É confiabilidade WEG para ambientes que exigem segurança na instalação.