O maior triturador industrial do mundo é uma unidade LYNXS, capaz de processar 450 veículos em fim de vida por hora, operada pela Sims Group Ltda. na Associated British Ports’ (ABP) de Newport, no Reino Unido.
No meio do triturador LYNXS há um motor elétrico WEG de alta tensão, de 40 toneladas, 6.865kW e 14 polos (420rpm). Projetado junto com a Sims Metal, o motor de indução de rotor enrolado de 11kV aciona os martelos que esmagam os veículos em fim de vida e outros metais de sucata. O motor WEG, que é ligado diretamente à rede de eletricidade nacional e tem uma estrutura especialmente reforçada para suportar as cargas de empuxo excepcionalmente pesadas, que podem chegar a 116 toneladas no mancal extremo da transmissão do motor.
O novo triturador LYNXS faz parte de um investimento de €11 milhões no Terminal da ABP em Newport pelo Grupo Sims, a empresa internacional de reciclagem de metais de propriedade australiana. Capaz de processar 350 toneladas de metal por hora, tem o projeto mais avançado, que permite rendimento melhor para todos os metais. O triturador LYNXS também contribui para o investimento atual do Grupo Sims em tecnologia para recuperar materiais não-metálicos, tais como plásticos e vidro, para reciclagem.
Stuart Wilcox, Gerente de Engenharia do Grupo para a Sims Metal no Reino Unido, foi responsável por avaliar exatamente qual motor seria mais adequado para os requisitos do seu projeto de megatriturador. “O fator limitante tradicional para os grandes trituradores é o motor de acionamento, pois o processo de trituração exige muito torque, com uma corrente de motor continuamente variável até 2,5p.u.. Em nosso projeto, porém, revertemos essa situação, pois o motor WEG é capaz de produzir mais torque do que precisamos e com uma capacidade térmica maior. A razão para isso é a concepção da WEG, criada após uma visita às instalações de design e fabricação da WEG no Brasil. Conhecíamos as exigências extremas do nosso setor: eles conheciam as capacidades dos seus motores. Começamos com uma folha de papel em branco e juntamos essas duas capacidades, com o resultado de que temos um motor que satisfaz e até ultrapassa todas as nossas especificações de projeto,” explica Stuart.
O sucesso do triturador da Sims Newport resultou em mais um pedido da empresa por outro motor WEG de alta voltagem semelhante para acionar outro triturador LYNXS na Austrália. “Este é apenas um de dez pedidos de motores de alta voltagem para trituradores que recebemos desde que o triturador de Newport entrou em operação”, disse Richard Emery, Gerente de Produto de Alta Voltagem da WEG UK. “A aplicação da Sims Newport é um reconhecimento adicional do desempenho e confiabilidade dos nossos motores de alta voltagem numa aplicação das mais exigentes,” finaliza.