Quando o assunto é ambiente severo, lembramos dos motores WEG especialmente desenvolvidos para o segmento offshore e atuam em bombas, ventiladores, compressores e muitas outras aplicações. Diversas empresas fizeram da companhia seu principal fornecedor, como a ASVAC, que produz bombas industriais e navais há 25 anos no mercado.
A equipe de engenheiros da WEG trabalha para que haja uma perfeita integração entre fornecedor e cliente. “Estamos muito orgulhosos de nossos produtos serem totalmente criados no Brasil e ainda à frente do mercado. A WEG foi nossa primeira e única parceira em motores. Ela faz parte da nossa história”, comenta Cesar Prata, Diretor da ASVAC.
Produtos
Mundialmente certificados, os motores que a WEG oferece para o mercado de Oil & Gas contam com uma ampla lista de opções em tamanho e refrigeração, o que os torna uma ótima escolha para uso em espaços reduzidos, quesito essencial nesse segmento de mercado.
A Linha H, por exemplo, com tensão variando de 220V a 11.000V, está disponível em potências de 100kW a 3150kW. Esses motores são fabricados totalmente fechados em carcaças de ferro fundido em carfcaças que variam de 315 a 630.
A tensão dos motores da Linha M variam de 220V a 13.800V em carcaças 280 a 1800 (ferro fundido ou placas soldadas). Com potência de saída de até 50.000kW, há versões abertas e fechadas. Na versão totalmente fechada, é possível escolher entre refrigeração a ar ou água.
A Linha S de motores síncronos vai até 50.000 kW com 220V a 13.800V de tensão.
Suas carcaças de placas de aço soldadas variam de 355 a 3150. Com refrigeração a ar ou água, esses motores podem ser fabricados em versões abertas ou fechadas. Esta linha pode trabalhar com capacitores para correção do fator de potência.
Completando a variedade em soluções, a WEG também tem sistemas copletos de automação para motores e bombas. A Linha SSW-06 de soft-starters conta com uma versão especial: os equipamentos passam por um processo de marinização que os tornam apropriados para ambientes offshore. O SSW-06 conta com by-pass incorporado, o que elimina a necessidade de contatores externos e o torna muito competitivo, já que seu custo torna-se reduzido e sua manutenção é muito facilitada.