Os motores elétricos WEG, projetados e fabricados de acordo com os mais avançados processos tecnológicos, foram avaliados de acordo com os mais severos critérios de certificação por inspetores de todos os envolvidos neste fornecimento (fabricante das bombas, entidades certificadoras, QUIP e Petrobras).
Na P-53 são instalados em bombas que atuam desde a injeção de água no poço de petróleo, para evitar uma condição interna de baixa pressão e manter os níveis de extração altos, até as que são responsáveis pelo escoamento da produção da plataforma e das que cuidam da refrigeração e são fundamentais para manter a plataforma dentro das condições de operação.
Os módulos de compressão da P-53, fornecidos pela Dresser-Rand, contam com seis motores síncronos pressurizados WEG com potência de 13.500kW, quatro pólos e 6.600V cada, acionados por conversores de freqüência também WEG.
Motores com essas configurações já equipam a P-54: dos três fornecidos, dois já estão em operação desde o início do ano, acionando os compressores de processo da plataforma que, por sua vez, exportam o gás extraído do Módulo 2 do Campo de Roncador, na Bacia de Campos/RJ.
O projeto da P-54 prevê a produção de 180 mil barris de óleo e seis milhões de metros cúbicos de gás por dia e o trabalho em conjunto dos motores fornecidos pela WEG instalados nos compressores são essenciais para estes valores serem atingidos. Os três motores fornecidos para a P-53 aguardam o início das operações da plataforma. Ela ficará localizada a cerca de 120km da costa, no Campo de Marlim Leste, que integra a Bacia de Campos, e produzirá a mesma quantidade de óleo e gás da P-54.
A Dresser-Rand é uma das maiores e mais importantes fornecedoras de processo para plataformas e para o mercado de Oil & Gas em geral.
Geradores e painéis
A unidade de Automação da WEG forneceu 42 colunas de CDCs de 4000 A - 65 kA (resistentes a arco elétrico) e também 49 colunas de CCMs extraíveis para a P-53. Especialmente projetados para a utilização em ambiente offshore, os painéis de baixa tensão serão instalados nos Módulos Elétricos – P-08 e P-06.
Com certificação BV, todos são TTA. No módulo de geração da plataforma, quatro geradores de 28,75 MVA já estão embarcados na P-53.