Aproximadamente 50 motores de media tensión de línea M y H de WEG fueron suministrados para distintas aplicaciones como bombas, bandas transportadoras, molinos y celdas de flotación, haciendo parte del mayor complejo de minas, por valor y volumen de producción desarrollado en Kazajstan. Propiedad de Kazakhmys Corporation, uno de los mayores productores de cobre del mundo, el proveedor complejo tiene una capacidad anual de procesamiento de minería estimada en 30 millones de toneladas y dará empleo aproximadamente a 1500 personas, un número similar en la fase de construcción. El emprendimiento contribuirá a largo plazo para el desarrollo industrial de Kazakhstan.
Para este suministro WEG cuenta con el esfuerzo de varias plantas alrededor del mundo como las oficinas de Australia, Inglaterra, EUA y Rusia, siendo manejado por el apoyo local de Alpha Centre Company, su socio en Kazakhstan. WEG fortalece su participación en los proyectos a través de los principales OEM´s globales de minería (fabricantes de equipo) así como la acción sincronizada de retroalimentación de mercados envueltos en el proyecto junto con la perfecta coordinación del equipo de proyectos globales de WEG, que permitió a WEG ofrecer las soluciones más competitivas, incluyendo la logística, certificaciones y servicios.
“WEG está orgullosa por ofrecer a Kazakmys Corporation equipos de alto de calidad para garantizar eficiencia de proceso y confiabilidad. Ser un proveedor para un proyecto de tanta escala realmente demuestra el alto nivel de competencia y experiencia de ingeniería de WEG en emprendimientos globales y complejos de tipo EPC”, dice Sergey Mushchenko, director de WEG CIS en Rusia. “Como la planta local, tiene principal prioridad y proporciona un servicio de alta calidad para Kazakhmys Corporation durante toda la instalación, comisión y operación de los equipos. Estamos siempre presentes para permitir un trabajo tranquilo y confiable de nuestros productos”.
La fase de desarrollo del proyecto Bozshakol Clay comenzó antes de lo previsto, con la pre-producción prevista para el 2014 y el primero en ser procesado en la planta concentradora en 2015. El costo del proyecto es de 1.9 Billones de dólares.