Firma WEG wyprodukowała i dostarczyła dwa potężne transformatory dla największej działającej hydroelektrowni na świece - Itaipu Binacional, zlokalizowanej na granicy Brazylii i Paragwaju. Hydroelektrownia znajduje się na rzece Parana i na granicy dwóch krajów Ameryki Południowej. Do dnia dzisiejszego WEG dostarczył dwa transformatory ważące 200 ton każdy: jeden o parametrach TR 256 MVA/550 kV, 60 Hz po stronie brazylijskiej i drugi o parametrach TR 275 MVA/550 kV, 50 Hz po stronie paragwajskiej.
Pozyskanie tego kontraktu jest podwójnym sukcesem firmy WEG: WEG została pierwszą na świecie firmą, która przeprowadziła testy VFT na transformatorach. Test ten jest niezbędny, aby upewnić się, że transformatory poradzą sobie z bardzo szybkimi oscylacjami napięcia podczas ich eksploatacji. Testów takich nigdy wcześniej nie przeprowadzano w ostatecznej fazie testowania z powodu ich złożoności, ryzyka i wysokich kosztów.
Te dwa wyprodukowane w zakładach w Blumenau w stanie Santa Catarina transformatory, zaczną pracę w Itaipu na początku 2010 roku w podstacji elektroenergetycznej w izolacji gazowej (GIS).
„Sprostaliśmy wszystkim wymaganiom klienta, stosując najnowocześniejszą technologię na świecie w projektowaniu, produkcji i testowaniu transformatorów do bardzo szybkich stanów przejściowych” — powiedział Francisco Rebordão, menedżer ds. technicznych w zakładach WEG Transformadores. „Dzięki temu mamy pewność, że dostarczyliśmy produkt, który jest wydajny i bardzo bezpieczny w eksploatacji.”
Firma WEG została wybrana na dostawcę urządzeń dla Itaipu w 2003 roku i od tego czasu poczyniła znaczne inwestycje w infrastrukturę i technologię, aby sprostać wymaganiom sektora energetycznego. W czasie ostatnich trzech lat firma zainwestowała ponad 30 milionów USD w zakłady w Blumenau. W samą rozbudowę laboratoriów zainwestowano 4 miliony USD. „Dostarczając urządzenia tej wielkości, dla największej hydroelektrowni na świecie, udowodniliśmy, że jesteśmy przygotowani na wyzwania rynku krajowego i światowego” — wyjaśnił Carlos Diether Prinz, dyrektor WEG Transformadores.
WEG i Itaipu są także partnerami w innych innowacyjnych projektach, takich jak Palio Elétrico, w którym uczestniczy też Fiat.
Testy VFT
WEG przeprowadziła testy symulujące szybkie stany przejściowe, które są częste dla podstacji energoelektrycznych z izolacją gazową. Szybkie stany przejściowe (VFT) wygenerowano falami gazu SF6, stosując aparaturę testującą opracowaną przez firmę WEG specjalnie dla tego projektu. Podczas testów zespół techniczny zbadał między innymi pojawienie się wszelkiego rodzaju wyładowań wewnętrznych lub zewnętrznych oraz ewentualne perforacje izolacji. Wszystkie testy dla obydwu transformatorów trwały około dwa miesiące.
Zastosowanie
Transformator TR 275 MVA, 60 Hz zostanie zainstalowany w miejsce poprzednich urządzeń po stronie brazylijskiej, a TR 256 MVA, 50 Hz po stronie paragwajskiej.
Dane techniczne
- 275 MVA, 50 Hz:
- 256 MVA, 60 Hz:
Inwestycje
Od 2006 roku firma zainwestowała ponad 56 milionów R$ w infrastrukturę i technologię w zakładach Blumenau.
Aby sprostać wymaganiom rynku krajowego oraz rynków Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Środkowej, firma WEG zainwestowała 30 milionów R$ w budowę nowej fabryki transformatorów w Meksyku, która rozpoczęła pracę w kwietniu tego roku.
Na potrzeby projektu Itaipu WEG zainwestowała 8 milionów R$ w aparaturę badawczą i budowę nowych laboratoriów do testowania potężnych transformatorów.