WEG suministró motores eléctricos y variadores de frecuencia para una solución de refrigeración desarrollada por Enfrio, fabricante italiano de sistemas de refrigeración, para aplicaciones de generación de energía de alta potencia. El proyecto incluyó el suministro de equipos para 10 módulos de refrigeración plug-and-play diseñados para generadores con potencias superiores a 30 MW.

En aplicaciones de alta potencia, la gestión térmica es esencial para garantizar la continuidad y la confiabilidad operativa. El aumento de la densidad de procesamiento y de la demanda de energía de los centros de datos también ha incrementado la necesidad de sistemas de refrigeración capaces de operar de manera eficiente y confiable, especialmente en entornos donde las interrupciones pueden comprometer la disponibilidad de la infraestructura.

Para cumplir con los requisitos del proyecto, WEG suministró 40 motores eléctricos de 30 kW, de 4 polos, junto con 40 variadores de frecuencia CFW500 con grado de protección IP66. Los equipos fueron especificados para proporcionar un control preciso de la velocidad de los motores y contribuir a una gestión eficaz del flujo de aire dentro de los sistemas de refrigeración.

Los variadores CFW500 utilizados en la aplicación ofrecen diferentes modos de control, incluido el control vectorial sensorless, el control vectorial con encoder y el control escalar, además del control de motores de imanes permanentes y la funcionalidad PLC integrada. El grado de protección IP66 proporciona resistencia a la entrada de polvo y agua, lo que permite instalar los equipos en ambientes interiores o exteriores, de acuerdo con los requisitos de la aplicación.

La combinación de motores eléctricos y variadores de frecuencia permite que el sistema adapte su funcionamiento a diferentes condiciones de demanda, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa y a un uso optimizado de la energía. En sistemas de refrigeración que operan continuamente y en aplicaciones de alta carga, las ganancias de eficiencia pueden tener un impacto significativo en el consumo de energía durante la operación.

Además del desempeño de los equipos, el proyecto requirió una respuesta rápida de suministro. WEG trabajó estrechamente con Enfrio para cumplir con un cronograma reducido de producción y entrega, que involucró actividades de ingeniería, fabricación y logística. La capacidad de coordinar estas etapas fue esencial para disponer de los equipos dentro del plazo requerido por el proyecto.

La aplicación demuestra la capacidad de WEG para proporcionar soluciones para sistemas de refrigeración en entornos exigentes, combinando motores eléctricos y variadores de frecuencia con características orientadas al control preciso, la eficiencia y la confiabilidad operativa.

A medida que continúan creciendo la infraestructura de los centros de datos y las aplicaciones de generación de energía de alta potencia, WEG ofrece un portafolio de soluciones para sistemas de refrigeración que contribuyen al desempeño eficiente y confiable de equipos esenciales para la continuidad operativa.