WEG was al 10 jaar gecertificeerd volgens standaard ISO 9001:1994, maar de nieuwe certificering verschilt van de eerste in het proces om meer naar de vraag van de klant met betrekking tot het leveren van producten en diensten te streven.
Back to My Account
WEG was al 10 jaar gecertificeerd volgens standaard ISO 9001:1994, maar de nieuwe certificering verschilt van de eerste in het proces om meer naar de vraag van de klant met betrekking tot het leveren van producten en diensten te streven.
Fondée en 1961, WEG est une entreprise mondiale d’équipements électro-électroniques opérant dans le secteur des biens d’équipement, avec un accent sur les moteurs électriques, les réducteurs et variateurs de vitesse, la génération d’énergie et les transformateurs, les produits et systèmes d’électrification, l’automatisation et la numérisation. WEG se distingue par son innovation en développant constamment des solutions répondant aux grandes tendances en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de mobilité électrique. Avec des unités de production dans 18 pays et une présence dans plus de 135 pays, l’entreprise compte plus de 50 000 employés dans le monde. Le chiffre d’affaires net de WEG a atteint 40,8 milliards R$ en 2025, dont 59,0 % provenant des marchés extérieurs.