Como parte de su estrategia de vender solo vehículos eléctricos en Brasil, la GWM Brasil tiene la ambición de hacer una fuerte contribución a la expansión del mercado de electro movilidad. Manteniendo esta audaz meta en su radar, la empresa se asoció en exclusiva con WEG, para llevar la electrificación al mercado brasileño.

“WEG ya tiene una amplia experiencia en el mercado, y ha estudiado mucho ese proceso en la región. Será un gran aliado nuestro para potenciar la electrificación en el país”, celebra Oswaldo Ramos, CCO de GWM Brasil.

La asociación prevé la creación, junto con WEG, que brindará todo el soporte tecnológico, de una amplia red de recarga de vehículos eléctricos en concesionarias, estacionamientos, centros comerciales y otros establecimientos comerciales. Al mismo tiempo, la compañía suministrará a GWM cargadores de vehículos eléctricos para la venta a los consumidores y para la instalación en las concesionarias del fabricante de automóviles.

Dentro de la sociedad, GWM ofrecerá a sus clientes un cargador de pared (WEMOB modelo Wall) de WEG con 7,4 kW de potencia, corriente alterna (CA), que será vendido en cualquier concesionaria de la marca. Con una garantía exclusiva de tres años, este equipo permite recargar la batería de 34 kWh del Haval H6 enchufable (Premium PHEV o GT PHEV) del 0 al 100% en unas 5 horas y 20 minutos.

La compra del equipo ya incluye una visita técnica de un especialista WEG para evaluar las necesidades y el costo de instalación de la estación de carga modelo WEMOB Wall en el garaje del cliente. A los compradores del complemento Haval H6 también se les ofrecerán tres paquetes de instalación para la estación de carga modelo WEMOB Wall, que varían en función de la distancia desde el punto de carga hasta el cuadro eléctrico local, con opciones de 20, 30 y 40 metros de distancia.

“Nuestra estrategia es ofrecer soluciones eficientes, sustentables e inteligentes para los usuarios de vehículos, buscando reducir la emisión de gases de efecto invernadero y brindando a los clientes de GWM la mejor experiencia de carga rápida y segura”, comenta Carlos Bastos Grillo, Director Superintendente de WEG Digital & Sistemas.

Como oferta especial para los clientes que ya hayan reservado un Haval H6 PHEV, todos tendrán derecho a un 50 % de descuento en el precio del equipo. Esta acción está limitada a una unidad por cliente.

WEG también suministrará cargadores rápidos de corriente continua (CC) de 30 kW, que se instalarán en todas las concesionarias de GWM y también estarán disponibles para recargar vehículos de otras marcas. Con esta estación de carga rápida WEMOB, la batería del Haval H6 PHEV se puede recargar por completo en tan solo 1 hora y 10 minutos.

Es importante recordar que cada vehículo enchufable GWM viene de serie con un cargador portátil de 3,6 kW (AC), que permite recargar en casa, utilizando una toma de 220 V con la infraestructura básica adecuada.

Los modelos enchufables GWM tienen una toma de carga ubicada en la parte trasera, en el lado del pasajero. Esta salida tiene un conector Tipo 2 - CCS2, el tipo más común en Brasil.