• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d’accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Ventilateur de Tirage

Système de ventilation

Economies et contrôle du débit d'air

Les systèmes de ventilation, couramment utilisés dans l'industrie, peuvent représenter jusqu'à 70% d'économie d'énergie grâce à la solution d'efficacité énergétique WEG, composée d'un ensemble à rendement élevé qui intègre : un moteur W22 IR3 Premium et un variateur de vitesse CFW11.

En plus d'un meilleur contrôle du débit du système, il est également possible de réduire les coûts liés à la maintenance et au fonctionnement des registres. Dans le cas des ventilateurs à combustion, une meilleure qualité de la combustion et des économies de carburant peuvent être obtenues.

Avantages

  • Économies pouvant atteindre 70% et uniformité des processus.
  • Contrôle précis du débit d'air./
  • Usure réduite et coûts réduits avec les registres.
  • Dans le cas de ventilateurs à combustion, meilleure qualité de combustion et économies de carburant.

Know our Solutions

image-not-available.jpg
Read File

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

WEG refuerza su presencia en Turquía con control inteligente de velocidad de ventiladores para la fabricación de maquinaria agrícola

La tecnología avanzada de variadores mejora la eficiencia de la ventilación, reduce los costos operativos y respalda procesos industriales más inteligentes

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

Equipos fabricados en la planta de Hosur serán aplicados en turbinas Francis y operarán sincronizados a la red para reforzar la generación renovable.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

La inversión continua en motores W22 Super Premium IR4 impulsa la reducción del consumo energético, aumenta la confiabilidad y garantiza mayor durabilidad en condiciones severas.

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

De la modernización al rendimiento: cómo WEG redujo el consumo de energía en un 30%.

WEG S.A