• Calcule sua economia
  1. Página inicial
  2. Eficiência Energética - Soluções - Filtro de Mangas

Filtro de Mangas

Eficiência e Produtividade

Muitos processos industriais geram partículas ou gases poluentes que interferem na qualidade do ambiente, do produto e até mesmo na segurança dos trabalhadores. O filtro de mangas serve para solucionar este problema tão comum na indústria. Através de captores o ar é aspirado e então conduzido para o sistema de filtração, onde os particulados ficam retidos nos elementos filtrantes e o ar é devolvido à atmosfera em conformidade com as legislações ambientais.

A solução WEG consiste na aplicação do Motor W22 Magnet Super Premium ou W22 Magnet Ultra Premium e do inversor de frequência CFW11, além do transmissor de pressão, que propiciam uma redução de até 60% no consumo de energia elétrica. Esta redução só é possível pelo rendimento diferenciado do motor W22 Magnet aliado ao controle de velocidade feito pelo CFW11 e transmissor de pressão, que controlam a velocidade de rotação de acordo com o exigido pela aplicação, obedecendo as características do processo (velocidade mínima de arraste do sistema).

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de energia elétrica de até 60%
  • Fácil implantação
  • Replicável a outros sistemas de exaustão
  • Redução do consumo de ar comprimido
  • Aumento da vida útil dos elementos filtrantes (mangas)
  • Redução do desgaste das tubulações
  • Redução de paradas de manutenção para troca das mangas

Conheça nossas soluções

WMagnet
Inversor de Frequência CFW11

Conheça nossas soluções

image-not-available.jpg
Ver arquivo

Conozca más sobre las novedades de WEG en Eficiencia Energética

WEG implementa proyecto de Eficiencia Energética en fábrica en México

WEG implementa proyecto de Eficiencia Energética en fábrica en México

Fundición opera con una gestión ambiental responsable y alta tecnología

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

WEG to Showcase Innovative Energy Solutions at Enlit Africa

Visit WEG at Stand B47 | CTICC Cape Town | 19–21 May 2026

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

WEG suministra BESS para contribuir a la estabilidad de la red eléctrica en Finlandia

La tecnología pasa a incorporar una solución híbrida que contribuye a la eficiencia energética

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

WEG and SpinDrive Partner to Deliver Next-Generation Oil-Free Motor Systems with Active Magnetic Bearings

Partnership integrates active magnetic bearings into WEG’s portfolio, enhancing efficiency, eliminating oil, reducing maintenance, and enabling intelligent condition monitoring

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

WEG impulsa proyecto inteligente de bombeo solar en España

Solución avanzada de convertidores de frecuencia ofrece eficiencia, autonomía y confiabilidad para sistemas modernos de riego

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

WEG amplía su cartera con pinturas en polvo para curado a baja temperatura

La solución satisface las demandas industriales de eficiencia energética, sostenibilidad y aplicación en sustratos sensibles al calor

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

WEG reconoce a Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. por la culminación exitosa del proyecto CH Potrero

Con más de ocho años de operación confiable, la Central Hidroeléctrica Potrero confirma la solidez de la solución Water to Wire de WEG

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

WEG amplía su presencia en Turquía con automatización inteligente para robots autónomos de alimentación

Una nueva alianza en el sector de maquinaria agrícola aporta eficiencia, precisión e inteligencia a las operaciones ganaderas

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

WEG y DHTS - una alianza tecnológica que impulsa el rendimiento energético

En la industria del petróleo y gas, cada grado cuenta.

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

WEG suministra hidrogeneradores para operación en una nueva central hidroeléctrica en Turquía

Equipos fabricados en la planta de Hosur serán aplicados en turbinas Francis y operarán sincronizados a la red para reforzar la generación renovable.

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

WEG suministra transformadores para proyecto solar en Colombia

El proyecto refuerza la importancia de la innovación y del desarrollo de soluciones eficientes que contribuirán a la generación de energía limpia en Colombia.

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

WEG y Hermanos Cioccari impulsan la eficiencia energética y la sostenibilidad en la producción de caliza

La inversión continua en motores W22 Super Premium IR4 impulsa la reducción del consumo energético, aumenta la confiabilidad y garantiza mayor durabilidad en condiciones severas.

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

Eficiencia energética en el sector camaronero es ampliada con WEGmotion Drives

La electrificación de bombas de agua en fincas camaroneras permite el ahorro de energía y reducción de mantenimiento, reforzando la presencia de WEG en el mercado ecuatoriano.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

WEG avanza en su Programa de Eficiencia Energética con la modernización de la Estamparía en Jaraguá do Sul.

De la modernización al rendimiento: cómo WEG redujo el consumo de energía en un 30%.

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Telefone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • E-mail: info-ar@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable