2. Marine

Integrierte Lösungen auf See

WEG bietet die Komplettlösung an Elektromotoren, Wechselstromgeneratoren, Automation, Transformatoren und Lackierungen für den Schiffsmarkt. Dazu gehören aber nicht nur modernste Produkte und Dienstleistungen, sondern auch integrierte technische Dienste und Automationssysteme wie beispielsweise das dynamische Positionierungssystem und weitere spezifische Lösungen für Schiffe. Zuverlässige Lösungen mit elektrischen Maschinen zur Verwaltung, Instandhaltung und Bereitstellung von Diensten an Bord. Technologien, Dienstleistungen, On-Shore- oder Off-Shore-Lösungen – bei WEG sind Sie immer an der richtigen Adresse.

Effizienz und Zuverlässigkeit auf See

Motoren von WEG sind so ausgelegt, dass sie die Betriebskosten senken, die Energieeffizienz steigern, die Zuverlässigkeit verbessern und zugleich einen geringeren Wartungsaufwand erfordern.

Bordtechnologie für eine integrierte Lösung

WEG bietet ein Komplettpaket aus elektrischen Schaltanlagen, Frequenzumrichterantrieb, USV und Batterieladesystemen, die jeweils von hochqualifizierten Ingenieuren entwickelt und integriert werden.

Flexible Lösungen für nachhaltige Energie

WEG bietet umfassende Lösungen zur Energieerzeugung für Schiffe, Plattformen und Antriebssysteme. Die Produkte wurden von hochqualifizierten Ingenieuren und Experten für Energieerzeugung mit modernster Technologie nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, um den Bedürfnissen weltweit gerecht zu werden.

Spitzentechnologien zur Bereitstellung von Energie.

Speziell für den maritimen Sektor bietet WEG eine ganze Reihe an Transformatoren in Trockenbauweise. Die Wicklungen dieser Transformatoren werden mittels Vakuum-Druckimprägnierung mit qualitativ hochwertigem Epoxidharz eingekapselt, um dort eine sicherere und zunehmend kompaktere Konstruktion zu bieten, wo die Kosten für Installation, Wartung und reparaturbedingte Ausfallzeiten bei der Produktentscheidung ausschlaggebend sind. Trockentransformatoren von WEG eignen sich ideal für den Einsatz in engen Räumen, da sie nicht explosionsgefährdet sind und das Ausbreiten von Bränden verhindern.

Die richtige Lackierung für optimalen Schutz.

Farb- und Schutzlackierungen für Konstruktionen und Schiffe auf See und/oder in Flüssen sowie für große und kleine Touristenschiffe bieten Schutz, Beständigkeit und eine ansprechende Optik. Dank des umfassenden Produktportfolios für verschiedene Marineanwendungen – von Grundierungen für Stahlbleche bis hin zu kräftigen Korrosionsschutzbeschichtungen aus Epoxidharz – sind bis zu fünf Jahre lang keine umfangreichen Wartungsarbeiten erforderlich.

Zertifizierungen

Produkte und Systeme von WEG werden speziell auf die Anforderungen von Marineanwendungen abgestimmt. Auf Anfrage legen wir bei Produktlieferung gern die Prüfbescheinigungen der Zertifizierungsstellen bei (ABS, Bureau Veritas, DNV, Germanischer Loyd, Lloyd’s Register u. a.).

Lösungen Katalog

WEG Solutions for Marine Industry
Download file
Coatings - Solutions for Marine Industry
Download file

Saiba mais sobre as novidades da WEG no segmento Naval

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

WEG fornece tintas para embarcação BGL 2 da Internacional Marítima

A companhia forneceu mais de 11 mil litros de tintas garantindo resistência e durabilidade à embarcação

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

Alternadores WEG contribuem para geração de energia em Navio de Transporte Fluvial da Marinha do Brasil

O fornecimento reforça a longa parceria WEG com a Marinha para as mais diversas embarcações de sua frota

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Soluções WEG dão mais autonomia e sustentabilidade à expedição Voz dos Oceanos, da Família Schurmann

Reformas e melhorias aconteceram para que o veleiro Kat partisse para mais uma expedição sustentável

WEG Automation System for Vessels

A complete package that covers all major functions required on board. Distributed in three main parts, the system incorporates power mana...

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

WEG fornece tintas especiais para frota pesqueira no Peru

A empresa forneceu tintas epóxi, poliuretanas e anti-incrustantes para os cascos de embarcações nacionais e internacionais, garantindo maior resistência e durabilidade

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

WEG e GIT firmam parceria para fornecimento de revestimentos da linha marítima no mercado internacional

Acordo fortalecerá as ofertas de produtos no mercado global

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

WEG desenvolve revestimento inovador para uso em offshore

Tecnologia desenvolvida pela WEG aumenta a vida útil e reduz tempo de manutenção dos ativos em plataformas de petróleo

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

Solução WEG em nova frota de dragas elétricas na Holanda

O WGM20 é um motor elétrico de alto desempenho ideal para aplicações marítimas

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

Soluções WEG para o segmento de Oil & Gas serão expostas na OTC

O evento acontece de 24 a 26 de outubro no Rio de Janeiro

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Solução WEG em embarcação para transporte seguro de petróleo

Alternadores instalados geram energia para todo o navio

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

Veleiro da Família Schurmann protegido com tintas WEG!

A família brasileira é famosa por viajar ao redor do mundo em seu veleiro Kat.

WEG vai fornecer sistemas de tração elétrica para os primeiros empurradores de manobras elétricos do mundo

WEG vai fornecer sistemas de tração elétrica para os primeiros empurradores de manobras elétricos do mundo

O uso da tecnologia em empurradores é inédita e visa reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Fabricantes de barcos usam produtos WEG para mais eficiência e sustentabilidade

Produtos WEG foram fornecidos para draga marítima ecologicamente correta

WEG fornece alternadores de uso naval para o norte da África

WEG fornece alternadores de uso naval para o norte da África

Orientada pela estratégia comercial do Grupo WEG de fornecer produtos eletroeletrônicos e soluções industriais para todos os segmentos de mercado, a WEG acaba de fornecer dois alternadores de uso naval para clientes no norte da África, a HANNAIK.

Nova plataforma de motores WEG refrigerados por manto d’água

Nova plataforma de motores WEG refrigerados por manto d’água

Os motores WGM20 permitem a instalação em espaços reduzidos, apresentam baixo nível de ruído e tem manutenção facilitada como o novo sistema de canais de refrigeração

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
Germany: WEG Germany GmbH
Austria: Watt Drive Antriebstechnik GmbH
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
  • Eficiência Energética
  • Energia
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
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2026 WEG. Alle Rechte vorbehalten.