A WEG disponibiliza ao mercado sua tinta em pó com tecnologia de cura em baixa temperatura, desenvolvida para atender aplicações industriais que exigem desempenho técnico aliado à redução de consumo energético e maior flexibilidade de uso. A solução permite a cura em temperaturas inferiores às convencionalmente utilizadas, 110-140°C e 160-200°C respectivamente, ampliando as possibilidades de aplicação em materiais sensíveis ao calor, como plásticos, compósitos e outros substratos especiais.
A redução da temperatura de cura contribui diretamente para a eficiência energética dos processos produtivos, com potencial de diminuição do consumo de energia em linhas de pintura industrial. Além disso, por se tratar de uma tinta em pó livre de solventes voláteis, a tecnologia favorece a redução da emissão de gases poluentes, alinhando-se às práticas de sustentabilidade ambiental adotadas por diferentes setores da indústria.
A tinta em pó de cura em baixa temperatura supera limitações térmicas que historicamente restringiam o uso desse tipo de revestimento, permitindo atender requisitos técnicos antes aplicáveis apenas a substratos metálicos de maior resistência ao calor.
Com essa tecnologia, a WEG reforça seu posicionamento voltado à inovação, qualidade e ao desenvolvimento de soluções que acompanham a evolução dos processos industriais, conciliando desempenho, sustentabilidade e confiabilidade técnica.
Para saber mais sobre a tinta em pó para cura em baixa temperatura, entre em contato pelo e-mail: tintas@weg.net