A WEG continua a expandir sua presença no segmento de óleo e gás com um fornecimento pioneiro para o campo de Mero, em parceria com a TechnipFMC.
O fornecimento de equipamentos para o campo de Mero, no offshore do Brasil, marca a continuidade da expansão da WEG no segmento de mercado de óleo e gás. Os três motores síncronos com rotores de ímã permanente foram produzidos para operar no sistema de produção do projeto de Mero 3, a partir do FPSO Alexandre de Gusmão. Compactos, de alta eficiência e projetados para operar submersos em profundidades de até 3.000 metros, esses motores serão aplicados diretamente à bomba de reinjeção de gás no leito marinho, uma das etapas críticas do sistema de produção.
Esse fornecimento representa um ponto de virada para a WEG, ao mesmo tempo em que entrega valor estratégico ao cliente final, o Consórcio de Libra sob a liderança operacional da Petrobras. A solução tem grande potencial de ser replicada em outros poços, ampliando oportunidades de fornecimento para operações futuras e fortalecendo ainda mais a parceria com a TechnipFMC. Para a Petrobras, a tecnologia contribui diretamente para a planta de gás, para a simplificação estrutural das FPSOs e para o aumento da capacidade de produção de óleo em novas gerações de unidades flutuantes.
O grande diferencial desta entrega está no sistema HISEP® (High Pressure Separation), que possibilita a separação e compressão, no leito marinho, de gás rico em CO2 para reinjeção no reservatório — transferindo para o ambiente submarino funções centrais de manuseio de gás e viabilizando ganhos de desempenho e redução de emissões para o campo de Mero.
Os motores, por sua vez, oferecem vantagens decisivas para aplicações submarinas: o rotor de ímã permanente elimina perdas de cobre no rotor e permite velocidades de até 6.000 rpm, conta com projeto compacto, bobinagem do cabo e operação imersa em fluido responsável pela troca térmica e pela lubrificação.
Com essa inovação técnica, a WEG reforça seu compromisso com o avanço tecnológico no setor de energia, contribuindo para processos mais eficientes e sustentáveis, preparados para os desafios das operações submarinas de próxima geração.
O Consórcio de Libra é operado pela Petrobras (38,6%), em parceria com a Shell Brasil (19,3%), TotalEnergies (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) e Pré-Sal Petróleo S.A - PPSA (3,5%), como gestora do contrato de partilha da produção e representante da União na área adjacente do campo de Mero.