Con entrega prevista para el segundo semestre de 2026, el AÇU 88 será un edificio compuesto por 43 pisos y 3 subsuelos, totalizando más de 34.000 m² de área construida. Ubicado a orillas del río Itajaí-Açu en Blumenau (SC), la obra está siendo ejecutada por Construtora Stein, un actor destacado reconocido por su participación en proyectos de gran escala y alto estándar.
Para garantizar seguridad, eficiencia y confiabilidad eléctrica, la estructura contará con transformadores tipo seco WEG. Desarrollados con tecnología de punta y en conformidad con las normas técnicas del sector, esta solución es diseñada por ingenieros especializados y fabricada en una planta verticalizada de 10.000 m² ubicada en Itajaí (SC).
Los transformadores tipo seco utilizan aislamiento en resina epoxi y operan con bajos niveles de ruido, además de permitir un fácil acceso durante el mantenimiento preventivo, ofreciendo seguridad y ahorro de espacio. Esta solución es ideal para entornos con gran circulación de personas, como este edificio que reunirá áreas residenciales, comerciales y de servicios, destacándose por la integración funcional entre diferentes espacios.
La aplicación de productos WEG en el proyecto AÇU 88 refuerza la presencia estratégica de la empresa en el sector de infraestructura y construcción civil del Valle del Itajaí, ofreciendo soluciones completas y tecnológicamente avanzadas para proyectos de alta complejidad.