Brasil es el tercer mayor productor de cerveza del mundo, un mercado que mueve R$ 77 mil millones al año, solo superado por China y Estados Unidos. El sector genera una masa salarial de R$ 27 mil millones y genera más de dos millones de empleos directos, en una cadena que va del campo al vaso. Con un récord de crecimiento en la primera mitad de 2022, el sector cervecero viene en ascenso en Brasil desde el año pasado, cuando la producción fue de 14.300 millones de litros de cerveza y registró un crecimiento del 12% en el número de cervecerías abiertas. Para mantenerse al día con el aumento en el consumo de esta bebida, también se necesitaba aumentar la producción. Con eso en mente, la Maltaria Campos Gerais invirtió en la ampliación de su maltería, ubicada en el estado de Paraná, para alcanzar una producción de 360.000 toneladas de malta Pilsen al año, además de otras maltas especiales.

Para este grandioso proyecto, considerado la maltería más grande de América Latina, el cliente contó con motores WEG, entregados a Zeppelin Systems, que será responsable por el EPC (ingeniería, compras y construcción) del proyecto, integrando los equipos para brindar una solución completa para el proceso de malteado.

Diseñados para cumplir con los más estrictos criterios de eficiencia, confiabilidad y seguridad, los motores de la línea W60 fueron seleccionados por su diseño optimizado y robusto, con excelente densidad de potencia. En total, fueron suministradas cuatro unidades de la línea W60, con potencia de 1.050 HP, 4.160 V, 60 Hz y, además, fue posible integrar otros diez motores de 250 HP de la línea W50, también de WEG, en la planta.

Ubicada en uno de los principales polos de producción de cebada del país, la inversión también genera cientos de puestos de trabajo y, en consecuencia, el desarrollo de la región y la atracción de nuevas industrias cerveceras. Para WEG, representa la flexibilidad de atender las más variadas aplicaciones en diferentes proyectos.