Na busca contínua por produtos e processos mais eficientes e sustentáveis, a Ovos Kasulke encontrou uma solução para modernizar e reduzir custos em sua planta de produção de ovos localizada em Santa Catarina, em parceria com o Centro de Negócios de Eficiência Energética da WEG.
Com uma produção de até 500 mil ovos por dia, a Kasulke tinha um elevado consumo de energia elétrica para manter a operação em funcionamento, pois os motores que acionavam os ventiladores dos aviários operavam com baixo nível de eficiência, além de serem acoplados ao ventilador por polias e correias, gerando também um alto custo de manutenção.
Maior eficiência e confiabilidade
Com a solução proposta pela WEG, em utilizar motores da linha WECM acoplados diretamente ao ventilador dos aviários, a Kasulke obteve redução no consumo de energia elétrica e custos de manutenção, bem como melhorou o conforto animal das aves assegurando sua produtividade através da manutenção do fluxo de ar e menor nível de ruído.
O projeto piloto, realizado em dois equipamentos, alcançou uma economia de energia de 32,2%. Com a comprovação dos resultados, o projeto foi expandido através do fornecimento total de 110 motores da linha WECM, com os quais a Kasulke reduzirá seu consumo de energia em 442 MWh/ano e evitará a emissão de carbono em 18,8 tCO2e.
Para a WEG, este projeto representa uma importante referência em sistemas de ventilação utilizados no conforto animal, além de proporcionar ao cliente economia, garantia de qualidade e eficiência energética.
WECM – Motor WEG Eletronicamente Comutado
O WECM é um motor elétrico com ímãs permanentes e drive (inversor de frequência) integrado à tampa traseira que possibilita o ajuste de velocidade. Desenvolvidos para aplicações de movimentação de ar, apresenta rendimento que supera os valores do nível IE5 da norma IEC 60034-30-2 e possui versões com alimentação monofásica ou trifásica. Totalmente intercambiáveis, dispõe de diversas formas de montagem com pés, pads ou flanges.
Você quer saber mais?
Confira o e-book que criamos para aliar as boas práticas de conforto animal na criação de aves, suínos e bovinos com o aumento da produtividade utilizando o motor WECM da WEG.