Retornar para Minha Conta

WEG
  • Português de Portugal
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
    • BBBEE & CSI
    • Cybersecurity
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  • Início
  • Soluções
  • Calcule sua economia de energia
  1. Página inicial
  2. Eficiência Energética - Soluções - Unidades Hidráulicas

Unidades Hidráulicas

Economia e facilidade de implantação

Unidades hidráulicas podem ser entendidas como diversos equipamentos como reservatório de óleo, bombas de deslocamento, válvulas direcionais, válvulas de retenção, atuadores, dentre outros.

A solução WEG de eficiência energética para unidades hidráulicas permite que o motor e a bomba ajustem a rotação conforme a real necessidade da máquina, resultando em economia de energia nos momentos onde o conjunto apenas recircula o fluido hidráulico devido à característica do processo.

A solução consiste na instalação do motor de alta eficiência W22 IR3 Premium ou W22 Super Premium e inversor de frequência CFW11 ou CFW700.

Especificamente para injetoras plásticas, a modulação de velocidade do motor elétrico é realizada através do acesso a um software exclusivo, que pode ser instalado no PLC do inversor de frequência, utilizando os sinais analógicos nativos enviados pelo sistema hidráulico. Nesta condição, a solução de eficiência energética WEG gera economia em praticamente qualquer ciclo de operação, pois em uma máquina desse tipo as exigências do sistema hidráulico variam de acordo com a fase do ciclo (abertura e fechamento de molde, injeção e recalque, resfriamento e dosagem).

 

Benefícios reais da aplicação

  • Economia de energia elétrica de até 60%
  • Fácil implantação com poucos impactos no sistema de produção e na máquina de injeção
  • Replicável a outros sistemas hidráulicos, como prensas, tombadores de caminhão, injetoras de alumínio, etc.
  • Redução da temperatura do fluido hidráulico e consequente menor desgaste dos componentes hidráulicos

Conheça nossas soluções

image-not-available.jpg
Ver arquivo

Saiba mais sobre as novidades da WEG em Eficiência Energética

Energy efficiency highlighted at Mining workshop

Energy efficiency highlighted at Mining workshop

Organized by Minérios & Minerales magazine, the event brought together suppliers to mining companies to discuss cost-saving opportunities...

WEG Solution Reduces Energy Usage at Embraco Factory

Installation of high efficiency electric motors and system automation resulted in savings of 47% in electricity consumption at Embraco’s ...

WEG solutions reduces water and power consumption for industry

A new solution for Cooling Towers can reduce power consumption from 40% up to 80% plus save around 427 thousand liters of water a year.

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Eight 4.3MW fan motors from WEG drive emission reducing SCR plant at Ratcliffe-on-Soar power station

To comply with the government's Large Combustion Plant Directive (LCPD) regulations, E.ON has guaranteed the future viability of its Ratc...

WEG W22 high efficiency motors chosen for driving pumps & blowers in new prestigious €21.5M water treatment plant

WEG W22 high efficiency motors are providing energy saving operation on 100 pumps and blowers – some up to 160kW - in a major new waste w...

WEG launches new energy efficient W22X flameproof motors

WEG serves the global Oil and Gas industry and other hazardous area markets with the widest range of energy saving motors.

Power and high efficiency for large machines

Meeting the ever increasing global demand for materials and energy requires a two-part strategy, comprising the opening of new mines, and...

WQuattro efficiency attested in Belgium

Line of ecologically correct motors is certified in Belgian university

Power supply enhances operation and reduces maintenance at Usina Miriri

WEG supplies cubicles, control and automation panels, a generator, transformers, MCCs, frequency inverters and high efficiency three-phas...

WEG Automated exhaust system allows reduction of CO2 emissions

Automated exhaustion system uses WEG solution to produce 50% energy savings and reduce CO2 emissions by 23 tons

Largest and oldest sugar mill in Ecuador doubles production while reducing energy consumption

Responsible for 33% of the sugar produced in the country, Ingenio Valdez will from now operate with a completely automatized extraction p...

The largest and most efficient Medium Voltage Variable Frequency Drive

The largest medium voltage variable frequency drive ever manufactured by WEG is on its way to the US. The equipment, 8000HP rated power, ...

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.
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
  • Eficiência Energética
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.