Retour à la page d’accueil Mon compte
Grâce au département Revêtements industriels, WEG est à même de proposer des solutions de protection contre la corrosion en développant des revêtements industriels et anti-corrosifs et ce, depuis plus de trente ans. La société propose ses produits à de nombreux fabricants de machines, d'équipements et de structures métalliques, aux références excellentes; du secteur minier ainsi qu'à un nombre important de techniciens au Brésil. Afin de satisfaire aux divers critères relatifs à l'extraction, au traitement et au transport du minerai, les revêtements de WEG sont conçus pour limiter les risques d'accidents liés à la corrosion, réduire les dépenses liées à la maintenance et prévenir les arrêts non planifiés, l'objectif étant d'accroître la productivité.
Les différentes caractéristiques en lien avec l'extraction du minerai, mais également en lien avec le traitement et la manipulation de ce dernier, comme l'exposition à des matériaux corrosifs et chimiques ainsi qu'à des environnements où l'humidité est fortement présente, le tout, associé à des éléments abrasifs crée une demande importante en matière de revêtements haute performance.
Dans le cadre du processus d'extraction, de broyage, de criblage, de concassage et de traitement du minerai et du ciment, l'excès de poussière est inévitable ; de plus, dans certains cas, l'extraction se déroule en environnement humide. C'est pourquoi, les revêtements appliqués sur les machines, les équipements, les tapis roulants et les structures métalliques doivent être fortement résistants, simples à appliquer et offrir un excellent rapport qualité / prix.
La gamme de revêtement époxy, à double usage, de WEG associée aux produits de finition en polyuréthane répondent à l'ensemble de ces critères et ils sont recommandés pour la construction et la maintenance.
Durante o processo de beneficiamento, o uso de técnicas de separação baseadas na gravidade, flotação ou lixiviação, expõe os equipamentos ao contínuo contato com líquidos, gerando situações extremamente agressivas. Em outras situações, tubulações e estruturas metálicas ficam enterradas ou submersas em água doce ou salobra, e isto também merece atenção em especial.
A WEG dispõe de linhas de produtos formuladas com as mais altas tecnologias em resinas disponíveis no mercado, que garantem excelente desempenho como revestimentos internos e externos para a pintura de tubulações, tanques de armazenamento e mistura, células e colunas de flotação, decantadores, desaguadores, espessantes, clarificadores e filtros.
Alguns produtos e insumos das unidades de processamento são corrosivos, e os equipamentos, tanques, tubulações e estruturas que permanecem em contato com estes agentes químicos e precisam de proteção diferenciada. A WEG também possui linhas de produtos especialmente desenvolvidas para suportar estas condições, que envolvem transporte e armazenamento de fertilizantes, insumos, ácidos e bases, equipamentos de mistura e de extração eletrolítica de minerais.
Regiões costeiras para embarque ou recebimento de material estão constantemente sujeitos a névoa salina e umidade, criando um dos piores ambientes corrosivos. Fábricas e unidades de processamento localizadas em regiões com alta concentração de poluentes também propiciam condições altamente agressivas.
Contact us and we will be glad to answer your questions