WEG participó en el desarrollo de la nueva planta desaladora de Los Cabos, en México, suministrando un paquete completo de soluciones eléctricas, automatización y sistemas para ACCIONA, referente mundial en infraestructura hídrica sostenible. 

El proyecto representa un importante avance para el abastecimiento de agua potable en la región de Cabo San Lucas, que enfrenta desafíos constantes en el suministro a la población. La nueva planta tendrá una capacidad de producción de 250 litros por segundo de agua potable — equivalente a 21.600 m³ por día — contribuyendo a atender la demanda proyectada para los próximos 20 años y beneficiando a más de 464 mil habitantes. 

Utilizando tecnología de ósmosis inversa, el sistema fue desarrollado para garantizar eficiencia operativa, confiabilidad y sostenibilidad en el proceso de desalinización del agua de mar. La infraestructura también incluye un emisario submarino para la devolución de la salmuera al océano y un sistema de captación abierta de agua de mar. 

Para atender las necesidades de la planta, WEG suministró un amplio portafolio de equipos y soluciones integradas, incluyendo transformadores, celdas de media tensión, centros de control de motores, tableros eléctricos, sistemas de automatización, convertidores de frecuencia, motores eléctricos y UPS. 

Entre los equipos suministrados se encuentran: 

  • 8 transformadores tipo subestación de 3000, 500 y 250 kVA;  
  • 15 columnas de celdas de media tensión AIS modelo CCW07;  
  • 21 tableros de distribución en baja tensión de 1600 A hasta 4000 A;  
  • 24 columnas de centros de control de motores CCMX02;  
  • 7 tableros para Sistema de Control Distribuido (DCS);  
  • Tableros con 95 convertidores de frecuencia y arrancadores suaves;  
  • Electroducto de 4000 A para la interconexión entre transformador y tablero de distribución;  
  • 55 motores de baja tensión;  
  • 3 sistemas UPS.  

Aunque se trata de una planta de menor porte dentro del segmento de desalinización, el proyecto evidencia la capacidad técnica de WEG para suministrar prácticamente toda la infraestructura eléctrica y de automatización necesaria para este tipo de aplicación crítica. 

Este suministro también marca el mayor alcance desarrollado por el área de Automatización y Sistemas de WEG en México, consolidando la presencia de la compañía en proyectos estratégicos de infraestructura y reforzando su posicionamiento como proveedor global de soluciones completas para saneamiento, energía y automatización industrial. 

Con este proyecto, WEG reafirma su compromiso con tecnologías que impulsan el desarrollo sostenible, amplían el acceso al agua potable y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades.