WEG erweitert seine Präsenz im Aufzugssegment durch die Lieferung des ADL550-Frequenzumrichters, der in einer neuen Homelift Lösung eingesetzt wird, die von der ORBA-Lift Aufzugsdienst GmbH entwickelt wurde, einem deutschen Unternehmen mit Expertise im Bereich Aufzugssysteme seit 1959.
Das Projekt begann im Dezember 2025 im Rahmen einer Partnerschaft zwischen WEG und ORBA-Lift zur Entwicklung einer Aufzugslösung, die auf der Messe Chemnitz präsentiert wurde und sich später zu einer kommerziellen Anwendung für den Homelift-Markt entwickelte.
Die Anwendung umfasst den WEG ADL550 Frequenzumrichter mit 2,2 kW, einphasiger Stromversorgung und Closed-Loop-Regelung, die eine präzise Bewegungssteuerung ermöglicht und einen effizienten, sanften und zuverlässigen Aufzugsbetrieb sicherstellt.
Der ADL550 wurde speziell für Aufzugsanwendungen entwickelt und bietet erweiterte Steuerungsfunktionen sowie eine einfache Integration in verschiedene Systemarchitekturen. Dadurch wird eine nahtlose Kommunikation mit der NewLift-(ECO)-Steuerung über parallele I/O-Kommunikation ermöglicht.
Die Lösung wurde für einen Wohnaufzug mit einer Tragfähigkeit von 630 kg, zwei Etagen und einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 0,15 m/s entwickelt. Darüber hinaus umfasst sie ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem (USV) für den Notbetrieb.
Mit einer kompakten und effizienten Architektur demonstriert das System die Fähigkeit des ADL550, moderne Anforderungen der vertikalen Personenbeförderung zu erfüllen, indem es Leistung, intelligente Funktionen und eine einfache Inbetriebnahme vereint. Seine Integrationsfähigkeit unterstreicht die Flexibilität von WEG bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für Aufzugsanwendungen.
Für ORBA-Lift, ein Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Personenaufzüge, Lastenaufzüge, Autoaufzüge, Bettenaufzüge und Homelifte, stellt die Partnerschaft mit WEG einen weiteren Schritt in Richtung innovativer und zuverlässiger Lösungen für den europäischen Markt dar.
Mit angewandter Technologie und integrierter Ingenieurskunst verwandelt WEG Herausforderungen in intelligente Lösungen, die Menschen mit größerer Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit bewegen.