Reconhecida por sua flexibilidade produtiva que permite ofertar soluções confiáveis e eficientes ao mercado nas mais diversas aplicações, a WEG fortalece sua atuação no segmento de óleo e gás em novo fornecimento na aplicação de transporte de gás para a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A (TBG).
A TBG, empresa de soluções logísticas que conecta as ofertas de gás natural aos mercados, conta com um extenso gasoduto, o qual percorre uma distância de 2.593 km em território nacional e é responsável por transportar o gás natural proveniente da Bolívia para cinco estados brasileiros. Com isso, a TBG garante a entrega de gás natural em 50 pontos distribuídos ao longo do gasoduto.
Durante o percurso, para garantir que a pressão do gás esteja em condições ideais para o transporte, existem 15 estações de compressão. Dentre elas, encontra-se a estação de Ribas do Rio Pardo/MS, que foi contemplada com um novo alternador síncrono WEG da linha G, potência 1.000 kVA, 480 V, 60 Hz. A estação de Ribas do Rio Pardo tem seu próprio sistema de geração de energia elétrica, movida por um motor a gás natural (incluindo motogeradores redundantes), portanto, o sistema de compressão de gás depende deste alternador, tornando-o um dos equipamentos de alta criticidade para a operação da ECOMP.
Além disso, o alternador WEG foi especificamente dedicado às necessidades do cliente e produzido com critério de intercambialidade, de forma a possibilitar a substituição de um alternador de outro grupo motogerador, bem como garantir que as manutenções (corretivas, preventivas e preditivas) ocorram sem prejuízo da operação da estação. O alinhamento e o bom relacionamento entre a WEG e a TBG, durante as etapas de projeto, fabricação e instalação da máquina, foi muito importante para a conclusão do fornecimento com sucesso. A TBG foi atendida prontamente nos questionamentos técnicos, tanto em reuniões durante a montagem em fábrica, quanto em campo na instalação e comissionamento, e destacou o tratamento em dirimir dúvidas, sempre com cordialidade, eficiência e rapidez em todo o processo.
Com a aquisição da linha G da WEG, a TBG terá um equipamento eficiente e com alto grau de confiabilidade, característicos desse modelo, que antecipa conceitos sobre performance e segurança em aplicações de regime contínuo, horário de maior consumo de energia e em situações de emergência.
Além do alternador fornecido para a ECOMP de Ribas do Rio Pardo, a TBG possui também um alternador WEG modelo GPF500 na estação de compressão de Paulínia/SP, reforçando a presença da WEG no mercado de óleo e gás.