A WEG realizou recentemente um importante fornecimento para um centro de controle de motores (CCM) instalado em uma planta industrial no Panamá, operada por uma empresa de destaque no setor alimentício. A entrega foi gerenciada pela Emory Panamá S.A., distribuidora local especializada em equipamentos elétricos e automação de processos industriais.
O projeto contemplou a integração de diversas soluções WEG, com destaque para a linha Smart Connection SCW100 — composta por 75 módulos SCW100-SM-MOD, 280 módulos SCW100-CM-011 e 280 cabos de comunicação SCW100-RJ-010 —, além de dois controladores programáveis PLC500, 280 contatores CWB9 e 290 disjuntores-motores MPW. Todos os equipamentos foram montados em um CCM destinado ao controle de evaporadores em uma câmara frigorífica da planta, o que exige alta confiabilidade operacional e precisão nos comandos.
A linha SCW100 é um sistema inteligente de interconexão entre os dispositivos de proteção e controle de motores. Seu uso reduz significativamente o tempo de montagem e cabeamento dos circuitos, substituindo as conexões convencionais por conexões rápidas do tipo RJ45. Os contatores CWB, com dimensões reduzidas e contatos auxiliares autolimpantes, oferecem soluções compactas e confiáveis, enquanto os disjuntores-motores MPW garantem proteção térmica e magnética conforme as normas IEC.
O PLC500 representa o que há de mais moderno no portfólio da WEG para automação de processos. Com processador Dual Core de 1GHz, coprocessador dedicado, memória robusta e suporte a protocolos como Modbus, CANopen, EtherCAT e MQTT, o equipamento oferece flexibilidade, integração com IoT e capacidade para controlar e monitorar lógicas complexas com alto desempenho.
Para o cliente final, a solução representa importantes benefícios em confiabilidade, proteção dos ativos e eficiência operacional. O uso do PLC500 e da linha SCW100 proporciona maior controle sobre os evaporadores, reduz o risco de falhas por sobrecarga ou curto-circuito e minimiza os custos com manutenção corretiva e reposição de equipamentos.
Esse fornecimento reforça a estratégia da WEG de oferecer soluções completas, integradas e de alto desempenho, consolidando sua presença no mercado internacional e confirmando a confiança de parceiros que já mantêm mais de uma década de relacionamento com a marca.