Na busca por processos produtivos mais sustentáveis e eficientes, a WEG investe constantemente na modernização de seu parque fabril. O projeto realizado na Estamparia da unidade de Jaraguá do Sul estabeleceu a substituição completa do sistema de acionamento da linha de corte de chapas de aço, como parte de um programa de eficiência energética e inovação tecnológica.

Alta performance com tecnologia de ponta

Foram instalados 6 motores síncronos WEG W23 Sync+, em diferentes faixas de potência (de 50 cv a 500 cv), juntamente com 6 inversores de frequência CFW11. O conjunto de última geração substituiu os antigos motores de corrente contínua, que exigiam elevado número de pausas para manutenção e apresentavam menor eficiência energética.

O impacto foi imediato: o processo registrou uma redução de aproximadamente 30% no consumo de energia elétrica. Além disso, a substituição trouxe ganhos relevantes em confiabilidade operacional, redução de custos de manutenção e maior flexibilidade no controle do processo produtivo.

Eficiência, tecnologia e sustentabilidade

Esse projeto representa não apenas um avanço para a unidade fabril, mas também um exemplo de como a WEG aplica em sua própria estrutura as soluções que disponibiliza ao mercado. Isso reforça o compromisso da empresa com a inovação, a sustentabilidade e a eficiência energética.

A modernização também se conecta aos compromissos globais da companhia, que incluem a redução de emissões de gases de efeito estufa e o investimento contínuo em tecnologias alinhadas à transição energética. Ao substituir motores de corrente contínua por motores síncronos de ímã permanente, a WEG não só economiza energia, mas também amplia a vida útil dos equipamentos e contribui para a redução de impactos ambientais.

Mais do que números, o projeto evidencia a missão da WEG em ser protagonista na transformação da indústria brasileira, unindo eficiência, tecnologia e sustentabilidade.

Clique aqui e saiba como implementar soluções de Eficiência Energética em sua empresa.